8-pin (D) package image

MC34063AD ACTIVO

Regulador de conmutación boost, buck, inversor de 1,5 A, funcionamiento de 0 °C a 70 °C

Igual que: MC34063ADG4, MC34063ADE4 Este número de pieza es idéntico al número de pieza indicado anteriormente. Solo puede pedir cantidades del número de pieza indicado anteriormente.

Se encuentra disponible una versión más nueva de este producto

open-in-new Comparar alternativas
Same functionality with different pin-out to the compared device.
LM51581RTER ACTIVO Convertidor elevador, de retorno y SEPIC con VIN amplia de 1.5 A, 85 V y 2.2 MHz y amplio espectro aleatorio dual

Precios

Cant. Precio (USD)
1 99 $1.616
100 249 $1.098
250 999 $0.847
1,000 + 99,999,999 $0.563

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

MC34063ADR ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,500 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio (USD) 1ku | $0.185 1 99 $0.531 100 249 $0.361 250 999 $0.278 1,000 + 99,999,999 $0.185

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NIPDAU
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-1-260C-UNLIM
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Más información sobre MC34063A

Información de empaque

Encapsulado | Pines SOIC (D) | 8
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) 0 to 70
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 75 | TUBE

Características para MC34063A

  • Wide Input Voltage Range: 3 V to 40 V
  • High Output Switch Current: Up to 1.5 A
  • Adjustable Output Voltage
  • Oscillator Frequency Up to 100 kHz
  • Precision Internal Reference: 2%
  • Short-Circuit Current Limiting
  • Low Standby Current

Descripción de MC34063A

The MC33063A and MC34063A devices are easy-to-use ICs containing all the primary circuitry needed for building simple DC-DC converters. These devices primarily consist of an internal temperature-compensated reference, a comparator, an oscillator, a PWM controller with active current limiting, a driver, and a high-current output switch. Thus, the devices require minimal external components to build converters in the boost, buck, and inverting topologies.

The MC33063A device is characterized for operation from –40°C to 85°C, while the MC34063A device is characterized for operation from 0°C to 70°C.

Precios

Cant. Precio (USD)
1 99 $1.616
100 249 $1.098
250 999 $0.847
1,000 + 99,999,999 $0.563

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

MC34063ADR ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,500 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio (USD) 1ku | $0.185 1 99 $0.531 100 249 $0.361 250 999 $0.278 1,000 + 99,999,999 $0.185

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información