Controlador de pantalla de cristal líquido (LCD Driver)
Hoja de datos
Este producto sigue estando disponible para los clientes existentes. Los nuevos diseños deben considerar un producto alternativo.
MM5483
- Serial Data Input
- Serial Data Output
- Wide Power Supply Operation
- TTL Compatibility
- 31 Segment Outputs
- Alphanumeric and Bar Graph Capability
- Cascade Capability
The MM5483 is a monolithic integrated circuit utilizing CMOS metal-gate low-threshold enhancement mode devices. It is available in a 40-pin PDIP package. The chip can drive up to 31 segments of LCD and can be cascaded to increase this number. This chip is capable of driving a 4½-digit 7-segment display with minimal interface between the display and the data source.
The MM5483 stores the display data in latches after it is latched in, and holds the data until another load pulse is received.
Documentación técnica
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1 Tipo | Título | Fecha | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | MM5483 Liquid Crystal Display Driver datasheet (Rev. E) | 19 mar 2013 |
Pedidos y calidad
Información incluida:
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) / reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
Información incluida:
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje