RCV420

ACTIVO

Receptor de bucle de corriente de precisión de 4 mA a 20 mA

alarmNotificaciones Haga su pedido ahora

Detalles del producto

Vs (min) (V) 11.4 Vs (max) (V) 36 Offset voltage drift (±) (max) (V/°C) 0.000025 Offset voltage (±) (max) (V) 0.001 Product type Receiver Operating temperature range (°C) 0 to 70 Rating Catalog
Vs (min) (V) 11.4 Vs (max) (V) 36 Offset voltage drift (±) (max) (V/°C) 0.000025 Offset voltage (±) (max) (V) 0.001 Product type Receiver Operating temperature range (°C) 0 to 70 Rating Catalog
PDIP (N) 16 181.42 mm² 19.3 x 9.4
Descargar

Documentación técnica

star =Principal documentación para este producto seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Tipo Título Fecha
* Data sheet Precision 4mA to 20mA Current Loop Receiver datasheet 27 sep 2000
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
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI. ​​​​​​​​​​​​​​