SN54AC02-SP

ACTIVO

Puertas NOR de 4 canales, 2 entradas, de 2 V a 6 V de calidad espacial

alarmNotificaciones Haga su pedido ahora

Detalles del producto

Technology family AC Number of channels 4 Supply voltage (min) (V) 2 Supply voltage (max) (V) 6 Inputs per channel 2 IOL (max) (mA) 24 IOH (max) (mA) -24 Output type Push-Pull Input type Standard CMOS Features Very high speed (tpd 5-10ns) Data rate (max) (Mbps) 100 Rating Space Operating temperature range (°C) -55 to 125
Technology family AC Number of channels 4 Supply voltage (min) (V) 2 Supply voltage (max) (V) 6 Inputs per channel 2 IOL (max) (mA) 24 IOH (max) (mA) -24 Output type Push-Pull Input type Standard CMOS Features Very high speed (tpd 5-10ns) Data rate (max) (Mbps) 100 Rating Space Operating temperature range (°C) -55 to 125
CDIP (J) 14 130.4652 mm² 19.56 x 6.67 CFP (W) 14 58.023 mm² 9.21 x 6.3
  • AC Types Feature 1.5-V to 5.5-V Operation
  • Rad-Tolerant: 50 KRad(Si) TID(1)
    • TID Dose Rate < 2 mRad/sec
  • QML-V Qualified, SMD 5962-87612

(1) Radiation tolerance is a typical value based upon initial device qualification. Radiation Lot Acceptance Testing is available - contact factory for details.

  • AC Types Feature 1.5-V to 5.5-V Operation
  • Rad-Tolerant: 50 KRad(Si) TID(1)
    • TID Dose Rate < 2 mRad/sec
  • QML-V Qualified, SMD 5962-87612

(1) Radiation tolerance is a typical value based upon initial device qualification. Radiation Lot Acceptance Testing is available - contact factory for details.

The ’AC02 devices contain four independent 2-input NOR gates that perform the Boolean function Y = AB or Y = A + B in positive logic.

The ’AC02 devices contain four independent 2-input NOR gates that perform the Boolean function Y = AB or Y = A + B in positive logic.

Descargar

Productos similares que pueden interesarle

open-in-new Comparar alternativas
Misma funcionalidad con diferente configuración de pines que el dispositivo comparado
SN54SC4T02-SEP ACTIVO Puerta NOR con tolerancia a la radiación, cuatro canales, dos entradas de 1.2 V a 5.5 V con cambiado Voltage range (1.2V to 5.5V)

Documentación técnica

star =Principal documentación para este producto seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Tipo Título Fecha
* Radiation & reliability report SN54AC02-SP - 50 krad(Si) Total Ionizing Dose (TID) Characterization Report 26 mar 2015
* Data sheet Rad-Tolerant Class V, Quadruple 2-Input Positive-NOR Gates datasheet (Rev. A) 10 dic 2008
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
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI. ​​​​​​​​​​​​​​