Inicio Lógica y traducción de voltaje Compuertas lógicas Compuertas NOR

SN54AHC02

ACTIVO

Puertas NOR de calidad militar de 4 canales, 2 entradas, 2 V a 5.5 V

Detalles del producto

Technology family AHC Number of channels 4 Supply voltage (min) (V) 2 Supply voltage (max) (V) 5.5 Inputs per channel 2 IOL (max) (mA) 50 IOH (max) (mA) -50 Output type Push-Pull Input type Standard CMOS Features Over-voltage tolerant inputs, Very high speed (tpd 5-10ns) Data rate (max) (Mbps) 110 Rating Military Operating temperature range (°C) -55 to 125
Technology family AHC Number of channels 4 Supply voltage (min) (V) 2 Supply voltage (max) (V) 5.5 Inputs per channel 2 IOL (max) (mA) 50 IOH (max) (mA) -50 Output type Push-Pull Input type Standard CMOS Features Over-voltage tolerant inputs, Very high speed (tpd 5-10ns) Data rate (max) (Mbps) 110 Rating Military Operating temperature range (°C) -55 to 125
CDIP (J) 14 130.4652 mm² 19.56 x 6.67 CFP (W) 14 58.023 mm² 9.21 x 6.3 LCCC (FK) 20 79.0321 mm² 8.89 x 8.89
  • Operating range 2V to 5.5V
  • Latch-up performance exceeds 250mA per JESD 17
  • Operating range 2V to 5.5V
  • Latch-up performance exceeds 250mA per JESD 17

The ’AHC02 devices contain four independent 2-input NOR gates that perform the Boolean function Y = A ● B or Y = A + B in positive logic.

The ’AHC02 devices contain four independent 2-input NOR gates that perform the Boolean function Y = A ● B or Y = A + B in positive logic.

Descargar

Documentación técnica

star =Principal documentación para este producto seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Fecha
* Data sheet SNx4AHC02 Quadruple 2-Input Positive-Nor Gates datasheet (Rev. N) PDF | HTML 28 feb 2024
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
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre calidad, encapsulados o pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI. ​​​​​​​​​​​​​​