Inicio Lógica y traducción de voltaje Compuertas lógicas Compuertas NOR

SN54AS02

ACTIVO

Puertas NOR bipolares de calidad militar de 4 canales, 2 entradas, de 4.5 V a 5.5 V

Detalles del producto

Technology family AS Number of channels 4 Supply voltage (min) (V) 4.5 Supply voltage (max) (V) 5.5 Inputs per channel 2 IOL (max) (mA) 0.4 IOH (max) (mA) -8 Output type Push-Pull Input type Bipolar Features High speed (tpd 10- 50ns) Data rate (max) (Mbps) 125 Rating Military Operating temperature range (°C) -55 to 125
Technology family AS Number of channels 4 Supply voltage (min) (V) 4.5 Supply voltage (max) (V) 5.5 Inputs per channel 2 IOL (max) (mA) 0.4 IOH (max) (mA) -8 Output type Push-Pull Input type Bipolar Features High speed (tpd 10- 50ns) Data rate (max) (Mbps) 125 Rating Military Operating temperature range (°C) -55 to 125
CDIP (J) 14 130.4652 mm² 19.56 x 6.67 LCCC (FK) 20 79.0321 mm² 8.89 x 8.89
  • Package Options Include Plastic Small-Outline (D) Packages, Ceramic Chip Carriers (FK), and Standard Plastic (N) and Ceramic (J) 300-mil DIPs

 

  • Package Options Include Plastic Small-Outline (D) Packages, Ceramic Chip Carriers (FK), and Standard Plastic (N) and Ceramic (J) 300-mil DIPs

 

These devices contain four independent 2-input positive-NOR gates. They perform the Boolean functions or Y = A\ \x95 B\ in positive logic.

The SN54ALS02A and SN54AS02 are characterized for operation over the full military temperature range of -55°C to 125°C. The SN74ALS02A and SN74AS02 are characterized for operation from 0°C to 70°C.

 

 

These devices contain four independent 2-input positive-NOR gates. They perform the Boolean functions or Y = A\ \x95 B\ in positive logic.

The SN54ALS02A and SN54AS02 are characterized for operation over the full military temperature range of -55°C to 125°C. The SN74ALS02A and SN74AS02 are characterized for operation from 0°C to 70°C.

 

 

Descargar

Productos similares que pueden interesarle

open-in-new Comparar alternativas
Misma funcionalidad con diferente configuración de pines que el dispositivo comparado
SN74LV4T02-EP ACTIVO Puerta NOR mejorada de 4 canales y 2 entradas con conmutador de nivel integrado Voltage range (1.65V to 5.5V), voltage translation capable

Documentación técnica

star =Principal documentación para este producto seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Tipo Título Fecha
* Data sheet Quadruple 2-Input Positive-NOR Gates datasheet (Rev. B) 01 dic 1994
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
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI. ​​​​​​​​​​​​​​