Inicio Lógica y traducción de voltaje Compuertas lógicas Compuertas NAND

SN74ALS133

ACTIVO

Puerta NAND bipolar de 13 entradas individuales, de 4.5 V a 5.5 V

Detalles del producto

Technology family ALS Supply voltage (min) (V) 4.5 Supply voltage (max) (V) 5.5 Number of channels 1 Inputs per channel 13 IOL (max) (mA) 8 IOH (max) (mA) -0.4 Input type Bipolar Output type Push-Pull Features High speed (tpd 10- 50ns) Data rate (max) (Mbps) 75 Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70
Technology family ALS Supply voltage (min) (V) 4.5 Supply voltage (max) (V) 5.5 Number of channels 1 Inputs per channel 13 IOL (max) (mA) 8 IOH (max) (mA) -0.4 Input type Bipolar Output type Push-Pull Features High speed (tpd 10- 50ns) Data rate (max) (Mbps) 75 Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70
PDIP (N) 16 181.42 mm² 19.3 x 9.4 SOIC (D) 16 59.4 mm² 9.9 x 6 SOP (NS) 16 79.56 mm² 10.2 x 7.8
  • Package Options Include Plastic Small-Outline (D) Packages, Ceramic Chip Carriers (FK), and Standard Plastic (N) and Ceramic (J) 300-mil DIPs

 

  • Package Options Include Plastic Small-Outline (D) Packages, Ceramic Chip Carriers (FK), and Standard Plastic (N) and Ceramic (J) 300-mil DIPs

 

These devices contain a 13-input positive-NAND gate. They perform the following Boolean functions in positive logic:


Y=A\+B\+C\+D\+E\+F\+G\+H\+I\+J\+K\+L\+M\

The SN54ALS133 is characterized for operation over the full military temperature range of -55°C to 125°C. The SN74ALS133 is characterized for operation from 0°C to 70°C.

 

 

These devices contain a 13-input positive-NAND gate. They perform the following Boolean functions in positive logic:


Y=A\+B\+C\+D\+E\+F\+G\+H\+I\+J\+K\+L\+M\

The SN54ALS133 is characterized for operation over the full military temperature range of -55°C to 125°C. The SN74ALS133 is characterized for operation from 0°C to 70°C.

 

 

Descargar

Productos similares que pueden interesarle

open-in-new Comparar alternativas
Pin por pin con la misma funcionalidad que el dispositivo comparado
SN74AHCT1G00 ACTIVO Puerta NAND simple de 2 entradas, 4.5 V a 5.5 V con entradas CMOS compatibles con TTL Larger voltage range (2V to 5.5V)

Documentación técnica

star =Principal documentación para este producto seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Tipo Título Fecha
* Data sheet 13-Input Positive-NAND Gates datasheet (Rev. B) 01 dic 1994
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
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI. ​​​​​​​​​​​​​​