Inicio Lógica y traducción de voltaje Compuertas lógicas Compuertas AND

SN74HC11A

ACTIVO

Puertas AND positivas cuádruples de 3 entradas

Detalles del producto

Technology family HC Rating Catalog Operating temperature range (°C) to
Technology family HC Rating Catalog Operating temperature range (°C) to
SOP (NS) 14 79.56 mm² 10.2 x 7.8
Descargar

Productos similares que pueden interesarle

open-in-new Comparar alternativas
Misma funcionalidad con diferente configuración de pines que el dispositivo comparado
SN74HC11 ACTIVO Puertas AND de 3 canales, 3 entradas, 2 V a 6 V Voltage range (2V to 6V), average drive strength (8mA), average propagation delay (20ns)
SN74HCS11 ACTIVO Compuerta AND de 3 canales y 3 entradas de 2 V a 6 V de alta velocidad (12 ns) con entradas de dispa Schmitt-trigger inputs for increased noise immunity
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
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI. ​​​​​​​​​​​​​​