Inicio Lógica y traducción de voltaje Compuertas lógicas Compuertas NAND

SN74HCS00

ACTIVO

Puertas NAND de baja potencia, 4 canales, 2 entradas, 2 V a 6 V con entradas de disparador Schmitt

Detalles del producto

Technology family HCS Supply voltage (min) (V) 2 Supply voltage (max) (V) 6 Number of channels 4 Inputs per channel 2 IOL (max) (mA) 7.8 IOH (max) (mA) -7.8 Input type Schmitt-Trigger Output type Push-Pull Features High speed (tpd 10- 50ns) Data rate (max) (Mbps) 130 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Technology family HCS Supply voltage (min) (V) 2 Supply voltage (max) (V) 6 Number of channels 4 Inputs per channel 2 IOL (max) (mA) 7.8 IOH (max) (mA) -7.8 Input type Schmitt-Trigger Output type Push-Pull Features High speed (tpd 10- 50ns) Data rate (max) (Mbps) 130 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOIC (D) 14 51.9 mm² 8.65 x 6 SOT-23-THN (DYY) 14 13.692 mm² 4.2 x 3.26 TSSOP (PW) 14 32 mm² 5 x 6.4 WQFN (BQA) 14 7.5 mm² 3 x 2.5
  • Wide operating voltage range: 2 V to 6 V
  • Schmitt-trigger inputs allow for slow or noisy input signals
  • Low power consumption
    • Typical ICC of 100 nA
    • Typical input leakage current of ±100 nA
  • ±7.8-mA output drive at 5 V
  • Extended ambient temperature range: –40°C to +125°C, TA
  • Wide operating voltage range: 2 V to 6 V
  • Schmitt-trigger inputs allow for slow or noisy input signals
  • Low power consumption
    • Typical ICC of 100 nA
    • Typical input leakage current of ±100 nA
  • ±7.8-mA output drive at 5 V
  • Extended ambient temperature range: –40°C to +125°C, TA

This device contains four independent 2-input NAND Gates with Schmitt-trigger inputs. Each gate performs the Boolean function Y = A ● B in positive logic.

This device contains four independent 2-input NAND Gates with Schmitt-trigger inputs. Each gate performs the Boolean function Y = A ● B in positive logic.

Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Productos similares que pueden interesarle

open-in-new Comparar alternativas
Reemplazo con funcionalidad mejorada del dispositivo comparado
SN74LVC00A ACTIVO Puertas NAND de 4 canales, 2 entradas, 1.65 V a 3.6 V Larger voltage range (1.65V to 5.5V), shorter average propagation delay (5.5ns), higher average drive strength (24mA)
Pin por pin con la misma funcionalidad que el dispositivo comparado
CD74AC00 ACTIVO Puertas NAND de 4 canales, 2 entradas, 1,5 V a 5,5 V Shorter average propagation delay (6ns), higher average drive strength (24mA)

Documentación técnica

star =Principal documentación para este producto seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Tipo Título Fecha
* Data sheet SN74HCS00 Quadruple 2-Input NAND Gates with Schmitt-Trigger Inputs datasheet (Rev. C) PDF | HTML 13 dic 2021
Application brief Catch a Digital Signal PDF | HTML 16 jul 2021

Diseño y desarrollo

Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.

Placa de evaluación

14-24-LOGIC-EVM — Módulo de evaluación genérico de productos lógicos para encapsulados D, DB, DGV, DW, DYY, NS y PW de

El módulo de evaluación (EVM) 14-24-LOGIC-EVM está diseñado para admitir cualquier dispositivo lógico que esté en un empaquetado D, DW, DB, NS, PW, DYY o DGV de 14 a 24 pines.

Guía del usuario: PDF | HTML
Placa de evaluación

14-24-NL-LOGIC-EVM — Módulo de evaluación genérico de productos lógicos para encapsulados sin conductores de 14 a 24 pine

14-24-NL-LOGIC-EVM es un módulo de evaluación (EVM) flexible diseñado para admitir cualquier dispositivo lógico o de traducción que tenga un encapsulado BQA, BQB, RGY, RSV, RJW o RHL de 14 a 24 pines.

Guía del usuario: PDF | HTML
Placa de evaluación

HALL-TRIGGER-EVM — Módulo de evaluación para disparador de velocidad variable de efecto Hall, sin contacto, con protecc

Este módulo de evaluación (EVM) utiliza sensores de efecto Hall para implementar un disparador que emite una tensión variable en función de la distancia a la que se presiona el disparador. El EVM utiliza un enfoque sin contacto que reduce el desgaste en comparación con los disparadores mecánicos (...)
Guía del usuario: PDF | HTML
Modelo de simulación

SN74HCS00 IBIS Model (Rev. B)

SCLM150B.ZIP (51 KB) - IBIS Model
Diseños de referencia

TIDA-060032 — Diseño de referencia de disparador de velocidad variable de efecto Hall, sin contacto, con protecció

This reference design uses Hall-effect sensors to implement a trigger that outputs varying voltage based on how far the trigger is pressed. These types of triggers are useful in cordless power tools or any other end equipment that uses trigger displacement information.

The design uses a contactless (...)

Design guide: PDF
Esquema: PDF
Encapsulado Pines Símbolos CAD, huellas y modelos 3D
SOIC (D) 14 Ultra Librarian
SOT-23-THN (DYY) 14 Ultra Librarian
TSSOP (PW) 14 Ultra Librarian
WQFN (BQA) 14 Ultra Librarian
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
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI. ​​​​​​​​​​​​​​

Videos