Inicio Lógica y traducción de voltaje Compuertas lógicas Compuertas NOR

SN74HCS27-Q1

ACTIVO

Puertas NOR de baja potencia, 3 canales, 3 entradas, 2 V a 6 V con entradas de disparador Schmitt de

Detalles del producto

Technology family HCS Number of channels 3 Supply voltage (min) (V) 2 Supply voltage (max) (V) 6 Inputs per channel 3 IOL (max) (mA) 7.8 IOH (max) (mA) -7.8 Output type Push-Pull Input type Schmitt-Trigger Features High speed (tpd 10- 50ns) Data rate (max) (Mbps) 130 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
Technology family HCS Number of channels 3 Supply voltage (min) (V) 2 Supply voltage (max) (V) 6 Inputs per channel 3 IOL (max) (mA) 7.8 IOH (max) (mA) -7.8 Output type Push-Pull Input type Schmitt-Trigger Features High speed (tpd 10- 50ns) Data rate (max) (Mbps) 130 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOIC (D) 14 51.9 mm² 8.65 x 6 TSSOP (PW) 14 32 mm² 5 x 6.4
  • AEC-Q100 Qualified for automotive applications:
    • Device temperature grade 1: –40°C to +125°C, TA
    • Device HBM ESD Classification Level 2
    • Device CDM ESD Classifcation Level C6
  • Wide operating voltage range: 2 V to 6 V
  • Schmitt-trigger inputs allow for slow or noisy input signals
  • Low power consumption
    • Typical ICC of 100 nA
    • Typical input leakage current of ±100 nA
  • ±7.8-mA output drive at 5 V
  • AEC-Q100 Qualified for automotive applications:
    • Device temperature grade 1: –40°C to +125°C, TA
    • Device HBM ESD Classification Level 2
    • Device CDM ESD Classifcation Level C6
  • Wide operating voltage range: 2 V to 6 V
  • Schmitt-trigger inputs allow for slow or noisy input signals
  • Low power consumption
    • Typical ICC of 100 nA
    • Typical input leakage current of ±100 nA
  • ±7.8-mA output drive at 5 V

This device contains three independent 3-input NOR Gates with Schmitt-trigger inputs. Each gate performs the Boolean function Y = A + B + C in positive logic.

This device contains three independent 3-input NOR Gates with Schmitt-trigger inputs. Each gate performs the Boolean function Y = A + B + C in positive logic.
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
* Data sheet SN74HCS27-Q1 Automotive Triple 3-Input NOR Gates with Schmitt-Trigger Inputs datasheet (Rev. A) 17 oct 2019

Diseño y desarrollo

Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.

Placa de evaluación

14-24-LOGIC-EVM — Módulo de evaluación genérico de productos lógicos para encapsulados D, DB, DGV, DW, DYY, NS y PW de

El módulo de evaluación (EVM) 14-24-LOGIC-EVM está diseñado para admitir cualquier dispositivo lógico que esté en un empaquetado D, DW, DB, NS, PW, DYY o DGV de 14 a 24 pines.

Guía del usuario: PDF | HTML
Modelo de simulación

SN74HCS27-Q1 Behavioral SPICE Model

SCLM142.ZIP (7 KB) - PSpice Model
Modelo de simulación

SN74HCS27-Q1 IBIS Model

SCLM132.ZIP (51 KB) - IBIS Model
Encapsulado Pines Símbolos CAD, huellas y modelos 3D
SOIC (D) 14 Ultra Librarian
TSSOP (PW) 14 Ultra Librarian
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
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI. ​​​​​​​​​​​​​​

Videos