Inicio Lógica y traducción de voltaje Compuertas lógicas Compuertas NAND

SN74HCT00A

ACTIVO

Puertas NAND positivas cuádruples de 2 entradas

Detalles del producto

Technology family HCT Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Technology family HCT Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
SOP (NS) 14 79.56 mm² 10.2 x 7.8 TSSOP (PW) 14 32 mm² 5 x 6.4
Descargar

Productos similares que pueden interesarle

open-in-new Comparar alternativas
Reemplazo con funcionalidad mejorada del dispositivo comparado
CD74HCT00 ACTIVO Puertas NAND de 4 canales, 2 entradas, 4,5 V a 5,5 V con entradas CMOS compatibles con TTL Voltage range (4.5V to 5.5V), average drive strength (4mA), average propagation delay (22ns)
SN74ACT00 ACTIVO Puertas NAND de 4 canales, 2 entradas, 4,5 V a 5,5 V con entradas CMOS compatibles con TTL Higher average drive strength (24mA)
Misma funcionalidad con diferente configuración de pines que el dispositivo comparado
SN74HCT00 ACTIVO Puertas NAND de 4 canales, 2 entradas, 4,5 V a 5,5 V con entradas CMOS compatibles con TTL Voltage range (4.5V to 5.5V), average drive strength (4mA), average propagation delay (22ns)
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
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI. ​​​​​​​​​​​​​​