Inicio Lógica y traducción de voltaje Compuertas lógicas Compuertas OR

SN74HCT32A

ACTIVO

Puertas OR positivas cuádruples de 2 entradas

Detalles del producto

Technology family HCT Rating Catalog Operating temperature range (°C) to
Technology family HCT Rating Catalog Operating temperature range (°C) to
SOP (NS) 14 79.56 mm² 10.2 x 7.8 TSSOP (PW) 14 32 mm² 5 x 6.4
Descargar

Productos similares que pueden interesarle

open-in-new Comparar alternativas
Misma funcionalidad con diferente configuración de pines que el dispositivo comparado
CD74HCT32 ACTIVO Compuerta OR de 4 canales y 2 entradas de 4.5 V a 5.5 V con entradas compatibles con TTL Voltage range (4.5V to 5.5V), average drive strength (4mA), average propagation delay (22ns)
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
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI. ​​​​​​​​​​​​​​