Inicio Gestión de la energía Convertidores de CA/CC y CC/CC (FET integrado)

TLV627432

ACTIVO

Convertidor reductor de alta eficiencia de 2.15 V a 5.5 V y 400 mA con corriente quiescente ultrabaj

Se encuentra disponible una versión más nueva de este producto

open-in-new Comparar alternativas
Misma funcionalidad con diferente configuración de pines que el dispositivo comparado
TPS62840 ACTIVO Convertidor reductor de 750 mA, alta eficiencia, tensión de entrada de 1.8 V a 6.5 V y corriente qui Lower Iq of 60 nA and more output voltage options

Detalles del producto

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 0.4 Vin (min) (V) 2.15 Vin (max) (V) 5.5 Switching frequency (min) (kHz) 1200 Switching frequency (max) (kHz) 1200 Features Enable, Light load efficiency, Output discharge, Synchronous Rectification Control mode DCS-Control Vout (min) (V) 1.2 Vout (max) (V) 3.3 Iq (typ) (µA) 0.3 Duty cycle (max) (%) 100
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 0.4 Vin (min) (V) 2.15 Vin (max) (V) 5.5 Switching frequency (min) (kHz) 1200 Switching frequency (max) (kHz) 1200 Features Enable, Light load efficiency, Output discharge, Synchronous Rectification Control mode DCS-Control Vout (min) (V) 1.2 Vout (max) (V) 3.3 Iq (typ) (µA) 0.3 Duty cycle (max) (%) 100
DSBGA (YFP) 8 1.8 mm² 1 x 1.8
  • Input voltage range VIN from 2.15 V to 5.5 V
  • Output current up to 400 mA
  • Very low operational quiescent current
  • Up to 90% efficiency at 10-µA output current
  • Power save mode operation
  • Selectable output voltages
    • Eight voltage options between 1.2 V to 3.3 V
  • Output voltage discharge
  • Low output voltage ripple
  • Automatic transition to no ripple 100% mode
  • RF friendly DCS-Control™
  • Total solution size < 10 mm2
  • Small 1.57-mm × 0.88-mm, 8-ball WCSP package
  • Input voltage range VIN from 2.15 V to 5.5 V
  • Output current up to 400 mA
  • Very low operational quiescent current
  • Up to 90% efficiency at 10-µA output current
  • Power save mode operation
  • Selectable output voltages
    • Eight voltage options between 1.2 V to 3.3 V
  • Output voltage discharge
  • Low output voltage ripple
  • Automatic transition to no ripple 100% mode
  • RF friendly DCS-Control™
  • Total solution size < 10 mm2
  • Small 1.57-mm × 0.88-mm, 8-ball WCSP package
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
* Data sheet TLV627432 High Efficiency Buck Converter with Ultra-low Quiescent Current datasheet (Rev. B) PDF | HTML 15 mar 2021

Diseño y desarrollo

Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.

Encapsulado Pines Símbolos CAD, huellas y modelos 3D
DSBGA (YFP) 8 Ultra Librarian
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
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI. ​​​​​​​​​​​​​​

Videos