8-pin (DGN) package image

TLV76701DGNR ACTIVO

Regulador lineal de caída baja (LDO), salida fija y ajustable, 1 A, 16 V, tensión positiva

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible

Precios

Cant. Precio
+

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NIPDAUAG
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-2-260C-1 YEAR
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines HVSSOP (DGN) | 8
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,500 | LARGE T&R

Características para TLV767

  • VIN: 2.5 V to 16 V
  • VOUT:
    • 0.8 V to 14.6 V (adjustable)
    • 0.8 V to 6.6 V (fixed, 50-mV steps)
  • 1% output accuracy over load and temperature
  • Low IQ: 50 µA (typical, ~1.5 µA in shutdown)
  • Internal soft-start time: 500 µs (typical)
  • Fold-back current limiting and thermal protection
  • Stable with 1-µF ceramic capacitors
  • High PSRR: 70 dB at 1 kHz, 46 dB at 1 MHz
  • Temperature range: –40°C to +125°C
  • Packages:
    • 6-pin 2-mm × 2-mm WSON
    • 8-pin 3-mm x 3-mm HVSSOP
    • 5-pin 2.9-mm x 1.6-mm SOT-23

Descripción de TLV767

The TLV767 is a wide input linear voltage regulator supporting an input voltage range from 2.5 V to 16 V and up to 1 A of load current. The output range is from 0.8 V to 6.6 V or up to 14.6 V in the adjustable version.

Additionally, the TLV767 has a 1% output accuracy that can meet the needs of low voltage microcontrollers (MCUs) and processors.

The TLV767 is designed to have a much lower IQ than traditional wide-VIN regulators, thus making the device well positioned to meet the needs of increasingly stringent standby power requirements. When disabled, the TLV767 draws only 1.5 µA of IQ.

The internal soft-start time and foldback current limit reduce inrush current during start up, thus minimizing input capacitance.

Wide bandwidth PSRR performance is greater than 70 dB at 1 kHz and 46 dB at 1 MHz, which helps attenuate the switching frequency of an upstream DC/DC converter and minimizes post regulator filtering. To allow for more flexibility, the TLV767 has both fixed and adjustable versions.

The TLV767 is available in a 6-pin, 2-mm × 2-mm WSON (DRV), an 8-pin 3-mm x 3-mm HVSSOP (DGN), and a 5-pin 2.9-mm x 1.6-mm SOT-23 (DBV) package.

Precios

Cant. Precio
+

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información