TMP101
Sensor de temperatura digital ±2 °C con interfaz I2C/SMBus y alerta en SOT-23
TMP101
- Digital Output: SMBus™, Two-Wire, and I2C Interface Compatibility
- Resolution: 9 to 12 Bits, User-Selectable
- Accuracy:
- ±1°C (Typical) from –55°C to 125°C
- ±2°C (Maximum) from –55°C to 125°C
- Low Quiescent Current: 45-µA, 0.1-µA Standby
- Wide Supply Range: 2.7 V to 5.5 V
- TMP100 Features Two Address Pins
- TMP101 Features One Address Pin and an ALERT Pin
- 6-Pin SOT-23 Package
The TMP100 and TMP101 devices are digital temperature sensors ideal for negative temperature coefficient (NTC) and positive temperature coefficient (PTC) thermistor replacement. The devices offer a typical accuracy of ±1°C without requiring calibration or external component signal conditioning. Device temperature sensors are highly linear and do not require complex calculations or look-up tables to derive the temperature. The on-chip, 12-bit ADC offers resolutions down to 0.0625°C. The devices are available in 6-Pin SOT-23 packages.
The TMP100 and TMP101 devices feature SMBus, Two-Wire, and I2C interface compatibility. The TMP100 device allows up to eight devices on one bus. The TMP101 device offers an SMBus Alert function with up to three devices per bus.
The TMP100 and TMP101 devices are ideal for extended temperature measurement in a variety of communication, computer, consumer, environmental, industrial, and instrumentation applications.
The TMP100 and TMP101 devices are specified for operation over a temperature range of −55°C to 125°C.
Productos similares que pueden interesarle
Pin por pin con la misma funcionalidad que el dispositivo comparado
Misma funcionalidad con diferente configuración de pines que el dispositivo comparado
Documentación técnica
Tipo | Título | Fecha | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TMP10x Temperature Sensor With I2C and SMBus Interface with Alert Function in SOT-23 Package datasheet (Rev. I) | PDF | HTML | 10 nov 2015 |
Application note | How to Read and Interpret Digital Temperature Sensor Output Data | PDF | HTML | 12 abr 2024 | |
User guide | tioScript Editor Users Guide | 26 ago 2008 |
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
LM75SW-LINUX — Controlador Linux para sensores de temperatura I2C
Linux Mainline Status
Available in Linux Main line: Yes
Available through git.ti.com: N/A
- LM75A
- TMP100
- TMP101
- (...)
SBOC268 — tio ScriptEditor Software
Productos y hardware compatibles
Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 6 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) / reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.