TMP101-Q1
Sensor de temperatura digital de ±2 °C de calidad automotriz con interfaz I2C/SMBus y alerta
TMP101-Q1
- AEC-Q100 qualified with the following results:
- Temperature grade 1: −55°C to +125°C operating temperature range
- HBM ESD component classification level 2
- CDM ESD component classification level C5
- Functional Safety-Capable
- Digital output: SMBus™, two-wire, and I2C interface compatibility
- Resolution: 9 to 12 bits, user-selectable
- Accuracy:
- ±1°C (typical) from –55°C to 125°C
- ±2°C (maximum) from –55°C to 125°C
- Low quiescent current: 45-µA, 0.1-µA standby
- Wide supply range: 2.7 V to 5.5 V
- TMP100-Q1 features two address pins
- TMP101-Q1 features one address pin and an ALERT pin
- 6-pin SOT-23 package
The TMP100-Q1 and TMP101-Q1 devices are digital temperature sensors designed for negative temperature coefficient (NTC) and positive temperature coefficient (PTC) thermistor replacement. The devices offer a typical accuracy of ±1°C without requiring calibration or external component signal conditioning. Device temperature sensors are highly linear and do not require complex calculations or look-up tables to derive the temperature. The on-chip, 12-bit ADC offers resolutions down to 0.0625°C. The devices are available in 6-Pin SOT-23 packages.
The TMP100-Q1 and TMP101-Q1 devices feature SMBus, Two-Wire, and I2C interface compatibility. The TMP100-Q1 device allows up to eight devices on one bus. The TMP101-Q1 device offers an SMBus Alert function with up to three devices per bus.
The TMP100-Q1 and TMP101-Q1 devices are designed for extended temperature measurement in a variety of communication, computer, consumer, environmental, industrial, and instrumentation applications.
The TMP100-Q1 and TMP101-Q1 devices are specified for operation over a temperature range of −55°C to 125°C.
Documentación técnica
Tipo | Título | Fecha | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TMP100-Q1 and TMP101-Q1 Temperature Sensor With I2C and SMBus Interface with Alert Function in SOT-23 Package datasheet (Rev. B) | PDF | HTML | 17 jun 2022 |
White paper | Understanding Functional Safety FIT Base Failure Rate Estimates per IEC 62380 and SN 29500 (Rev. A) | PDF | HTML | 30 abr 2024 | |
Technical article | How to maximize powertrain efficiency and reliability with high-accuracy temperatu | PDF | HTML | 10 may 2021 |
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 6 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) / reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.