Inicio Gestión de la energía Controladores CA/CC y CC/CC (FET externo)

TPS40120

ACTIVO

Divisor de realimentación programable

Detalles del producto

Operating temperature range (°C) -40 to 85 Topology Multiphase Rating Catalog
Operating temperature range (°C) -40 to 85 Topology Multiphase Rating Catalog
TSSOP (PW) 14 32 mm² 5 x 6.4
  • VRM 10.x VID Code Table
  • 14-Pin TSSOP
  • APPLICATIONS
    • Voltage Regulator Modules VRM/EVRD 10.x
    • Multiphase Processor Power Supplies

  • VRM 10.x VID Code Table
  • 14-Pin TSSOP
  • APPLICATIONS
    • Voltage Regulator Modules VRM/EVRD 10.x
    • Multiphase Processor Power Supplies

The TPS40120 is a 6-bit digitally programmed feedback divider designed to work with TPS40090 multiphase controller or other controllers having 0.7-V internal reference to support VRM 10.x compliant power supplies. The TPS40120 is designed to support discrete DC/DC converters for Intel® processors using 5-bit (Pentium® 4 or Xeon™) or 6-bit VID codes with 12.5 mV steps.

The TPS40120 is a 6-bit digitally programmed feedback divider designed to work with TPS40090 multiphase controller or other controllers having 0.7-V internal reference to support VRM 10.x compliant power supplies. The TPS40120 is designed to support discrete DC/DC converters for Intel® processors using 5-bit (Pentium® 4 or Xeon™) or 6-bit VID codes with 12.5 mV steps.

Descargar

Documentación técnica

star =Principal documentación para este producto seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Tipo Título Fecha
* Data sheet TPS40120 Feedback Divider datasheet (Rev. B) 26 ago 2004
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
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI. ​​​​​​​​​​​​​​