10-pin (DGQ) package image

TPS54060ADGQ ACTIVO

Convertidor reductor con entrada de 3.5 V a 60 V y 0.5 A con Eco-Mode

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TPS54060ADGQR ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,500 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NIPDAUAG
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
Encapsulado | Pines HVSSOP (DGQ) | 10
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 80 | TUBE

Características para TPS54060A

  • 3.5V to 60V Input Voltage Range
  • 200-mΩ High-Side MOSFET
  • High Efficiency at Light Loads with a Pulse
    Skipping Eco-Mode™
  • Tighter Enable Threshold than TPS54060
    for More Accurate UVLO Voltage
  • Adjustable UVLO Voltage and Hysteresis
  • 116µA Operating Quiescent Current
  • 1.3µA Shutdown Current
  • 100kHz to 2.5MHz Switching Frequency
  • Synchronizes to External Clock
  • Adjustable Slow Start/Sequencing
  • UV and OV Power Good Output
  • 0.8-V Internal Voltage Reference
  • MSOP-10 and 3mm × 3mm VSON-10
    Package With PowerPAD™
  • Supported by WEBENCH® and SwitcherPro™
    Software Tool

Descripción de TPS54060A

The TPS54060A device is a 60V, 0.5A, step down regulator with an integrated high side MOSFET. Current mode control provides simple external compensation and flexible component selection. A low ripple pulse skip mode reduces the no load, regulated output supply current to 116µA. Using the enable pin, shutdown supply current is reduced to 1.3µA, when the enable pin is low.

Under voltage lockout is internally set at 2.5V, but can be increased using the enable pin. The output voltage startup ramp is controlled by the slow start pin that can also be configured for sequencing/tracking. An open drain power good signal indicates the output is within 94% to 107% of its nominal voltage.

A wide switching frequency range allows efficiency and external component size to be optimized. Frequency fold back and thermal shutdown protects the part during an overload condition.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TPS54060ADGQR ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,500 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información