20-pin (PWP) package image

TPS54262QPWPRQ1 ACTIVO

Convertidor automotriz reductor de 3.6 V a 60 V y 2 A con IQ baja y supervisión de tensión

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
open-in-new Ver alternativas

Precios

Cant. Precio
+

Información de calidad

Calificación Automotive
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NIPDAU
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-3-260C-168 HR
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines HTSSOP (PWP) | 20
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,000 | LARGE T&R

Características para TPS54262-Q1

  • Asynchronous Switch Mode Regulator
  • Qualified for Automotive Applications
  • 3.6-V to 48-V Operating Range, Withstands
    Transients up to 60 V
  • 2-A Maximum Load Current
  • 50-µA Typical Quiescent Current
  • 200-kHz to 2.2-MHz Switching Frequency
  • 0.8 V ± 1.5% Voltage Reference
  • High-Voltage Tolerant Enable Input
  • Soft Start on Enable Cycle
  • Slew Rate Control on Internal Power Switch
  • Low-Power Mode for Light-Load Conditions
  • Programmable Delay for Power-On Reset
  • External Compensation for Error Amplifier
  • Reset Function Filter Time for Fast Negative
    Transients
  • Programmable Overvoltage, Undervoltage Output
    Monitor
  • Thermal Sensing and Shutdown
  • Switch Current Limit Protection
  • Short Circuit and Overcurrent Protection of FET
  • Junction Temperature Range: –40°C to 150°C
  • 20-Pin HTSSOP PowerPAD™ Package

Descripción de TPS54262-Q1

The TPS54262-Q1 device is a 60-V, 2-A step-down switch-mode power supply with a low-power mode and a programmable voltage supervisor with an integrated NMOS switching FET. Integrated input voltage line feed forward topology improves line transient regulation of the voltage mode buck regulator. The regulator has a cycle-by-cycle current limit. The device also features low-power mode operation under light-load conditions which reduces the supply current to 50 µA (typical). By pulling the EN pin low, the supply shutdown current is reduced to 1 µA (typical).

An open-drain reset signal indicates when the nominal output drops below the reset threshold set by an external resistor divider network. The output voltage start-up ramp is controlled by a soft-start capacitor. There is an internal undervoltage shut down which is activated when the input supply ramps down to 2.6 V. The device features a short circuit protection circuit which protects the device during overload condition, and also has a thermal shutdown protection.

Precios

Cant. Precio
+

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información