10-pin (DRC) package image

TPS54335-1ADRCT ACTIVO

Convertidor reductor síncrono de 3 A, entrada de 4.5 V a 28 V, con Eco-Mode en encapsulado DRC alter

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TPS54335-1ADRCR ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 3,000 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NIPDAU
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-2-260C-1 YEAR
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines VSON (DRC) | 10
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 85
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 250 | SMALL T&R

Características para TPS54335-1A

  • Synchronous 128-mΩ and 84-mΩ MOSFETs for
    3-A Continuous Output Current
  • TPS54335A: Internal 2-ms Soft-Start,
    50-kHz to 1.5-MHz Adjustable Frequency
  • TPS54336A: Adjustable Soft-Start,
     Fixed 340-kHz Frequency
  • Low 2-µA Shutdown, Quiescent Current
  • 0.8-V Voltage Reference with ±0.8%
    Accuracy
  • Current Mode Control
  • Monotonic Startup into Pre-Biased Outputs
  • Pulse Skipping for Light-Load Efficiency
  • Hiccup Mode Overcurrent Protection
  • Thermal Shutdown (TSD) and
    Overvoltage Transition Protection
  • 8-Pin SO PowerPAD and 10-Pin VSON Packages

Descripción de TPS54335-1A

The TPS5433xA family of devices are synchronous converters with an input-voltage range of 4.5 to 28 V. These devices include an integrated low-side switching FET that eliminates the need for an external diode which reduces component count.

Efficiency is maximized through the integrated 128-mΩ and 84-mΩ MOSFETs, low IQ and pulse skipping at light loads. Using the enable pin, the shutdown supply current is reduced to 2 μA. This step-down (buck) converter provides accurate regulation for a variety of loads with a well-regulated voltage reference that is 1.5% over temperature.

Cycle-by-cycle current limiting on the high-side MOSFET protects the TPS5433xA family of devices in overload situations and is enhanced by a low-side sourcing current limit which prevents current runaway. A low-side sinking current-limit turns off the low-side MOSFET to prevent excessive reverse current. Hiccup protection is triggered if the overcurrent condition continues for longer than the preset time. Thermal shutdown disables the device when the die temperature exceeds the threshold and enables the device again after the built-in thermal hiccup time.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TPS54335-1ADRCR ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 3,000 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información