16-pin (RTE) package image

TPS54418RTER ACTIVO

Convertidor SWIFT™ reductor síncrono con entrada de 2.95 V a 6 V y 4 A

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Igual que: HPA00835RTER Este número de pieza es idéntico al número de pieza indicado anteriormente. Solo puede pedir cantidades del número de pieza indicado anteriormente.
open-in-new Ver alternativas

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TPS54418RTET ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
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
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-2-260C-1 YEAR
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
Encapsulado | Pines WQFN (RTE) | 16
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 150
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 3,000 | LARGE T&R

Características para TPS54418

  • Two, 30-mΩ (typical) MOSFETs for High-Efficiency at 4-A loads
  • Switching Frequency: 200 kHz to 2 MHz
  • Voltage Reference Over Temperature: 0.8 V ± 1%
  • Synchronizes to External Clock
  • Adjustable Soft Start/Sequencing
  • UV and OV Power-Good Output
  • Low Operating and Shutdown Quiescent Current
  • Safe Start-Up into Prebiased Output
  • Cycle-by-Cycle Current Limit, Thermal and Frequency Foldback Protection
  • Operating Junction Temperature Range: –40°C to 150°C
  • Thermally Enhanced 3 mm × 3 mm 16-pin WQFN Package
  • Create a Custom Design Using the TPS54418 With the WEBENCH® Power Designer

Descripción de TPS54418

TheTPS54418 device is a full-featured, 6-V, 4-A, synchronous, step-down current-mode converter with two integrated MOSFETs.

The TPS54418 device enables small designs by integrating the MOSFETs, implementing current mode control to reduce external component count, reducing inductor size by enabling up to 2-MHz switching frequency, and minimizing the device footprint with a small, 3 mm x 3 mm, thermally enhanced, QFN package.

The TPS54418 device provides accurate regulation for a variety of loads with an accurate ±1% voltage reference (VREF) over temperature.

Efficiency is maximized through the integrated 30-mΩ MOSFETs and a 350-µA typical supply current. Using the EN pin, shutdown supply current is reduced to 2 µA by entering a shutdown mode.

Undervoltage lockout is internally set at 2.6 V, but can be increased by programming the threshold with a resistor network on the enable pin. The output voltage startup ramp is controlled by the soft-start pin. An open-drain power-good signal indicates the output is within 93% to 107% of its nominal voltage. Frequency foldback and thermal shutdown protects the device during an overcurrent condition.

For more SWIFT™ documentation, see the TI website at www.ti.com/swift.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TPS54418RTET ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 250 | SMALL T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información