6-pin (DDC) package image

TPS61070DDCR ACTIVO

Convertidor elevador ajustable de 1200 kHz e interruptor de 600 mA en ThinSOT-23, con modo de ahorro

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Igual que: TPS61070DDCRG4 Este número de pieza es idéntico al número de pieza indicado anteriormente. Solo puede pedir cantidades del número de pieza indicado anteriormente.
open-in-new Ver alternativas

Precios

Cant. Precio
+

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NIPDAU
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-1-260C-UNLIM
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines SOT-23-THN (DDC) | 6
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 3,000 | LARGE T&R

Características para TPS61070

  • 90% Efficient Synchronous Boost Converter
    • 75-mA Output Current at 3.3 V From 0.9-V
      Input
    • 150-mA Output Current at 3.3 V From 1.8-V
      Input
  • Device Quiescent Current: 19 µA (Typ)
  • Input Voltage Range: 0.9 V to 5.5 V
  • Adjustable Output Voltage Up to 5.5 V
  • Power-Save Mode Version Available for
    Improved Efficiency at Low Output Power
  • Load Disconnect During Shutdown
  • Overtemperature Protection
  • Small 6-Pin Thin SOT23 Package

Descripción de TPS61070

The TPS6107x devices provide a power supply solution for products powered by either a one-cell, two-cell, or three-cell alkaline, NiCd or NiMH, or one-cell Li-ion or Li-polymer battery. Output currents can go as high as 75 mA while using a single-cell alkaline, and discharge it down to 0.9 V. It can also be used for generating 5 V at 200 mA from a 3.3-V rail or a Li-ion battery. The boost converter is based on a fixed frequency, pulse-width-modulation (PWM) controller using a synchronous rectifier to obtain maximum efficiency. At low load currents the TPS61070 and TPS61073 enter the power-save mode to maintain a high efficiency over a wide load current range. The power-save mode is disabled in the TPS61071 and TPS61072, forcing the converters to operate at a fixed switching frequency. The maximum peak current in the boost switch is typically limited to a value of 600 mA.

The TPS6107x output voltage is programmed by an external resistor divider. The converter can be disabled to minimize battery drain. During shutdown, the load is completely disconnected from the battery. The device is packaged in a 6-pin thin SOT23 package (DDC).

For all available packages, see the orderable addendum at the end of the datasheet.

Precios

Cant. Precio
+

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información