13-pin (RNW) package image

TPS61178RNWR ACTIVO

Refuerzo síncrono totalmente integrado de 20 V y 10 A con desconexión de carga

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TPS61178RNWT ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 250 | SMALL T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NIPDAU
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-2-260C-1 YEAR
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines VQFN-HR (RNW) | 13
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 3,000 | LARGE T&R

Características para TPS61178

  • Input Voltage Range: 2.7 V to 20 V
  • Output Voltage Range: 4.5 V to 20 V
  • Programmable Switch Peak Current: up to 10 A
  • Two 16-mΩ FETs Integrated
  • Efficiency up to 96%: VIN = 7.2 V, VOUT = 16 V, IOUT = 2 A
  • Adjustable Switching Frequency: up to 2.2 MHz
  • External Clock Synchronization:
    200 kHz to 2.2 MHz
  • Gate Driver for Load Disconnect
  • Hiccup Short Protection
  • Over Voltage Protection
  • Auto PFM Operation - TPS61178
  • Forced PWM Mode - TPS611781
  • 3.0-mm x 3.5-mm 13-pin VQFN Hotrod Package
  • Create a Custom Design Using the TPS61178 With the WEBENCH® Power Designer

Descripción de TPS61178

The TPS61178x family is a 20-V synchronous Boost converter with the gate driver built-in for load disconnect. The TPS61178x integrates two low on-resistance power FETs: A 16-mΩ switching FET and a 16-mΩ rectifier FET.

The TPS61178x uses the fixed frequency peak current mode control with the slope compensation integrated. At the light load, the TPS61178 enters into the auto PFM mode while TPS611781 is in the forced PWM mode.

The TPS61178x could isolate the output from input side when shutdown. Once the output is shorted, it enters into the hiccup mode to lower the thermal stress and can recover automatically after the short releases. Additionally, the TPS61178x also has OVP and thermal protection to avoid the fault operation. The TPS61178x is in a 3.0-mm x 3.5-mm 13-pin VQFN package with enhanced thermal dissipation.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TPS61178RNWT ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 250 | SMALL T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información