10-pin (DGQ) package image

TPS62044DGQR ACTIVO

Convertidor reductor de salida de 1.8 V, 1.2 A, eficiencia del 95 % y 18 uA en MSOP-10

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
open-in-new Ver alternativas

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TPS62044DGQ ACTIVO
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 80 | TUBE
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NIPDAUAG
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-1-260C-UNLIM
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines HVSSOP (DGQ) | 10
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 85
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,500 | LARGE T&R

Características para TPS62044

  • Up to 95% Conversion Efficiency
  • Typical Quiescent Current: 18 µA
  • Load Current: 1.2 A
  • Operating Input Voltage Range: 2.5 V to 6.0 V
  • Switching Frequency: 1.25 MHz
  • Adjustable and Fixed Output Voltage
  • Power Save Mode Operation at Light load Currents
  • 100% Duty Cycle for Lowest Dropout
  • Internal Softstart
  • Dynamic Output Voltage Positioning
  • Thermal Shutdown
  • Short-Circuit Protection
  • 10 Pin MSOP PowerPad™ Package
  • 10 Pin QFN 3 X 3 mm Package
  • APPLICATIONS
    • PDA, Pocket PC and Smart Phones
    • USB Powered Modems
    • CPUs and DSPs
    • PC Cards and Notebooks
    • xDSL Applications
    • Standard 5-V to 3.3-V Conversion

PowerPAD is a trademark of Texas Instruments.

Descripción de TPS62044

The TPS6204x family of devices are high efficiency synchronous step-down dc-dc converters optimized for battery powered portable applications. The devices are ideal for portable applications powered by a single Li-Ion battery cell or by 3-cell NiMH/NiCd batteries. With an output voltage range from 6.0 V down to 0.7 V, the devices support low voltage DSPs and processors in PDAs, pocket PCs, as well as notebooks and subnotebook computers. The TPS6204x operates at a fixed switching frequency of 1.25 MHz and enters the power save mode operation at light load currents to maintain high efficiency over the entire load current range. For low noise applications, the devices can be forced into fixed frequency PWM mode by pulling the MODE pin high. The TPS6204x supports up to 1.2-A load current.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TPS62044DGQ ACTIVO
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 80 | TUBE
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información