6-pin (YFP) package image

TPS62088YFPT ACTIVO

Convertidor reductor de entrada de 2.4 V a 5.5 V, 3 A y 6 pines diminutos en WCSP de 1.2 mm × 0.8 mm

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
open-in-new Ver alternativas

Precios

Cant. Precio (USD)
1 99 $1.508
100 249 $1.245
250 999 $0.894
1,000 + 99,999,999 $0.673

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TPS62088YFPR ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 3,000 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio (USD) 1ku | $0.561 1 99 $1.257 100 249 $1.038 250 999 $0.746 1,000 + 99,999,999 $0.561

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola SNAGCU
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-1-260C-UNLIM
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines DSBGA (YFP) | 6
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 250 | SMALL T&R

Características para TPS62088

  • DCS-Control topology
  • Up to 95% efficiency
  • 26mΩ and 26mΩ internal power MOSFETs
  • 2.4V to 5.5V input voltage range
  • 4µA operating quiescent current
  • 1% output voltage accuracy
  • 4MHz switching frequency
  • Power save mode for light-load efficiency
  • A forced-PWM version for CCM operation
  • 100% duty cycle for lowest dropout
  • Active output discharge
  • Power-good output
  • Thermal shutdown protection
  • Hiccup short-circuit protection
  • Available in 6-pin WCSP and PowerWCSP with 0.4mm pitch
  • 0.3mm tall YWC package supports embedded systems
  • Supports 12mm2 design size
  • Supports < 0.6mm height design
  • Create a custom design using the TPS62088 with the WEBENCH Power Designer

Descripción de TPS62088

The TPS6208xx device family is a high-frequency, synchronous step-down converter designed for small design size and high efficiency. With an input voltage range of 2.4V to 5.5V, common battery technologies are supported. At medium to heavy loads, the converter operates in PWM mode and automatically enters power save mode operation at light load to maintain high efficiency over the entire load current range. The forced PWM version of the device maintains a CCM operation across any load. The 4MHz switching frequency allows the device to use small external components. Together with DCS-control architecture, excellent load transient performance, and output voltage regulation accuracy are achieved. Other features like overcurrent protection, thermal shutdown protection, active output discharge, and power good are built in. The device is available in a 6-pin WCSP package.

Precios

Cant. Precio (USD)
1 99 $1.508
100 249 $1.245
250 999 $0.894
1,000 + 99,999,999 $0.673

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TPS62088YFPR ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 3,000 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio (USD) 1ku | $0.561 1 99 $1.257 100 249 $1.038 250 999 $0.746 1,000 + 99,999,999 $0.561

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información