15-pin (YFF) package image

TPS63805YFFR ACTIVO

Convertidor elevador/reductor de corriente quiescente de 11 µA, alta eficiencia y 2 A con tamaño de

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
open-in-new Ver alternativas

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TPS63805YFFT ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 250 | SMALL T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola SNAGCU
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
Encapsulado | Pines DSBGA (YFF) | 15
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 3,000 | LARGE T&R

Características para TPS63805

  • Three pin-to-pin device options: TPS63805, TPS63806, and TPS63807 with specific application focus
  • Input voltage range: 1.3 V to 5.5 V
    • Device input voltage > 1.8 V for start-up
  • Output voltage range: 1.8 V to 5.2 V (adjustable)
  • High efficiency over the entire load range
    • Power save mode and mode selection for forced PWM-mode
  • Peak current buck-boost mode architecture
    • Defined transition points between buck, buck-boost, and boost operation modes
    • Forward and reverse current operation
    • Start-up into pre-biased outputs
  • Safety and robust operation features
    • Integrated soft start
    • Overtemperature- and overvoltage-protection
    • True shutdown function with load disconnect
    • Forward and backward current limit
  • TPS63805
    • Optimized for smallest solution size of 18.5 mm2 (works with a 22-µF minimum output capacitor)
    • 2-A output current for VI ≥ 2.3 V, VO = 3.3 V
    • 11-µA operating quiescent current
  • TPS63806
    • Optimized for best load step response (180-mV load-step response at a 2 A current step)
    • Up to 2.5-A transient output current
    • 13-µA operating quiescent current
  • TPS63807
    • Optimized for smallest solution size of 18.5 mm2 (works with a 22-µF minimum output capacitor)
    • 2-A output current for VI ≥ 2.3 V, VO = 3.3 V
    • 11-µA operating quiescent current
    • Output discharge feature when EN is low
    • 480-µs Tramp for small inrush current during start-up

Descripción de TPS63805

The TPS63805, TPS63806, and TPS63807 are high efficiency, high output current buck-boost converters. Depending on the input voltage, they automatically operate in boost, buck, or in a novel 4-cycle buck-boost mode when the input voltage is approximately equal to the output voltage.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TPS63805YFFT ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 250 | SMALL T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información