Inicio Gestión de la energía Controladores y alimentación para pantallas LCD y OLED

TPS65163

ACTIVO

Polarización LCD de 4 canales con cambiador de nivel integrado de 9 canales

Detalles del producto

Display type LCD unipolar IC integration LCD bias, LCD level shifter Vin (min) (V) 8.6 Vin (max) (V) 14.7 Applications 13 to 21 inches, 21 inches and above Source driver voltage (min) (V) 9.6 Source driver voltage (max) (V) 18.5 Level shifter/scan driver (Ch) 9 Features GPM or GVS, Level shifter, Output discharge, Reset generator Topology Boost, Buck Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Display type LCD unipolar IC integration LCD bias, LCD level shifter Vin (min) (V) 8.6 Vin (max) (V) 14.7 Applications 13 to 21 inches, 21 inches and above Source driver voltage (min) (V) 9.6 Source driver voltage (max) (V) 18.5 Level shifter/scan driver (Ch) 9 Features GPM or GVS, Level shifter, Output discharge, Reset generator Topology Boost, Buck Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
VQFN (RGZ) 48 49 mm² 7 x 7
Descargar

Productos similares que pueden interesarle

open-in-new Comparar alternativas
Funcionalidad similar a la del dispositivo comparado
TPS65142 ACTIVO Solución de polarización LCD para paneles LCD con controlador WLED de 6 canales Integrated backlight driver.
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
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI. ​​​​​​​​​​​​​​