48-pin (RGZ) package image

TPS65400RGZR ACTIVO

Convertidor síncrono cuádruple de entrada de 4.5 V a 18 V y 4 A/4 A/2 A/2 A con interfaz PMBus/I2C

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TPS65400RGZT ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 250 | SMALL T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NIPDAU
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-3-260C-168 HR
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines VQFN (RGZ) | 48
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 85
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,500 | LARGE T&R

Características para TPS65400

  • Efficiency up to 95% for each switching regulator
  • Switching regulator specifications:
    • Input voltage range: 4.5 to 18 V
    • VOUT range: 0.6 V-90%VIN
    • SW1, SW2 IOUT: 4-A max
    • SW3, SW4 IOUT: 2-A max
  • Prebias start-up algorithm minimizes voltage dip during start-up
  • Internal undervoltage lockout (UVLO), overcurrent protection (OCP), overvoltage protection (OVP), and overtemperature protection (OTP)
  • AECQ-100 grade 1 option
  • Thermally enhanced 7-mm × 7-mm 48-pin, 0.5-mm pitch VQFN package
  • Pin accessible features:
    • Adjustable VOUT with external feedback resistors
    • Sequencing control through precision enable pins for each switcher
    • Resistor adjustable PWM switching frequency from 275 kHz to 2.2 MHz
    • Clock sync input and clock output
    • Soft-start delay through external capacitor
    • Current sharing between SW1 and SW2 and between SW3 and SW4 allows support of higher current needs if required
  • PMBus runtime control and status
    • Runtime voltage positioning through adjustment of VREF
    • Enable and disable of each switcher
    • Fault and status monitoring
  • User-configurable PMBus/I2C options, saved in EEPROM
    • Power supply turn-on and turn-off sequencing
    • Sequencing can be based on fixed time delays or PGOOD dependence
    • Initial voltage positioning through VREF configuration
    • PWM frequency adjustment for each switcher
    • Individual PWM phase alignment for each switcher to minimize ripple and capacitor size
    • Adjustable current limit on each regulator enables size and cost optimization of inductors
    • Soft-start time

Descripción de TPS65400

The TPS65400 is an integrated PMU optimized for applications requiring small form factor and high power conversion efficiency, enabling small space-constrained equipment with high ambient operating temperature without cooling. The device provides high-power efficiency at a system level by enabling a single stage conversion from an intermediate distribution bus with an optimized combination of regulators.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TPS65400RGZT ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 250 | SMALL T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información