6-pin (DRV) package image

TPS74601PDRVR ACTIVO

Regulador de tensión de caída ultrabaja ajustable de 1 A, IQ baja y alta precisión, con buena potenc

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
open-in-new Ver alternativas

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TPS74601PDRVT ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 250 | SMALL T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NIPDAU
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-1-260C-UNLIM
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines WSON (DRV) | 6
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 3,000 | LARGE T&R

Características para TPS746

  • Input Voltage Range: 1.5 V to 6.0 V
  • Adjustable Output Voltage:
    • 0.55 V to 5.5 V
  • Very Low Dropout:
    • 225 mV (max) at 1 A (3.3 VOUT)
  • High Output Accuracy:
    • 0.7%, Typical
    • 1%, Maximum Over Temperature (85°C)
  • Open-Drain Power-Good Output
  • Power-Good Rising Delay:
    • TPS746: 165 µs
    • TPS746B: 5 ms
  • IQ: 25 µA (Typical)
  • Built-In Soft-Start With Monotonic VOUT Rise
  • Package:
    • 2-mm × 2-mm 6-Pin WSON (DRV)
  • Active Output Discharge

Descripción de TPS746

The TPS746 is an adjustable 1-A low-dropout (LDO) regulator with power-good functionality. This device is available in a small, 6-pin, 2-mm × 2-mm WSON package and consumes very low quiescent current and provides fast line and load transient performance. The TPS746 features an ultra-low dropout of 225 mV at 1 A that can help improve the power efficiency of the system.

The TPS746 is optimized for a wide variety of applications by supporting an input voltage range from 1.5 V to 6.0 V and an externally adjustable output range of 0.55 V to 5.5 V. The low output voltage enables this LDO to power the modern microcontrollers with lower core voltages. Additionally, the TPS746 has a low IQ with enable functionality to minimize standby power. This device features an internal soft-start to lower the inrush current, which provides a controlled voltage to the load and minimizes the input voltage drop during start up.

The TPS746 has a power-good (PG) output that monitors the voltage at the feedback pin to indicate the status of the output voltage. The EN input and PG output can be used for sequencing multiple power sources in the system.

The TPS746 is stable with small ceramic output capacitors, allowing for a small overall solution size. A precision band-gap and error amplifier provides a high accuracy of 0.7% max at 25ºC and 1% max over temperature (85ºC). This device includes integrated thermal shutdown, current limit, and undervoltage lockout (UVLO) features. The TPS746 has an internal foldback current limit that helps reduce the thermal dissipation during short-circuit events.




Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TPS74601PDRVT ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 250 | SMALL T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información