TPS75003
Administración de energía integrada configurable (PMIC) con 2 convertidores reductores y 1 LDO
TPS75003
- Two 95% Efficient, 3A Buck Controllers and One 300mA LDO
- Tested and Endorsed by Xilinx for Powering the Spartan™-3, Spartan-3E and Spartan-3L FPGAs
- Adjustable (1.2V to 6.5V for Bucks, 1.0V to 6.5V for LDO) Output Voltages on All Channels
- Input Voltage Range: 2.2V to 6.5V
- Independent Soft-Start for Each Supply
- Independent Enable for Each Supply for Flexible Sequencing
- LDO Stable with 2.2µF Ceramic Output Capacitor
- Small, Low-Profile 4.5mm × 3.5mm × 0.9mm VQFN Package
The TPS75003 is a complete power management solution for FPGA, DSP and other multi-supply applications. The device has been tested with and meets all of the Xilinx Spartan-3, Spartan-3E, and Spartan-3L start-up profile requirements, including monotonic voltage ramp and minimum voltage-rail rise time. Independent enables for each output allow sequencing to minimize demand on the power supply at start-up. Soft-start on each supply limits inrush current during start-up. Two integrated buck controllers allow efficient, cost-effective voltage conversion for both low and high current supplies such as core and I/O. A 300-mA LDO is integrated to provide an auxiliary rail such as VCCAUX on the Xilinx Spartan-3 FPGA. All three output voltages are externally configurable for maximum flexibility.
The TPS75003 is fully specified from –40°C to +85°C and is offered in a VQFN package, yielding a highly compact total solution size with high power dissipation capability.
Documentación técnica
Tipo | Título | Fecha | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TPS75003 Configurable Multi-Rail PMIC datasheet (Rev. J) | 08 nov 2018 | |
EVM User's guide | TPS75003EVM User's Guide (Rev. B) | 13 sep 2011 | ||
Application note | Using 3.3-V Signals for Spartan-3 Configuration and JTAG Ports (Rev. A) | 13 abr 2004 |
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
AFE2256EVM — AFE AFE2256 de 256 canales para módulo de evaluación de detectores digitales de rayos X y pantalla p
El AFE2256EVM es un kit de evaluación compacto basado en USB para evaluar el chip on flex (COF) AFE2256, un circuito frontal analógico de 256 canales. El EVM es independiente con DAC y generación de energía integrada, lo que reduce en gran medida su dependencia de equipos externos. El kit consta de (...)
TPS75003EVM-092 — Módulo de evaluación TPS75003EVM
TIDA-010011 — Diseño de referencia de arquitectura de fuente de alimentación de alta eficiencia para módulo de pro
Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
---|---|---|
VQFN (RHL) | 20 | Ultra Librarian |
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
Los productos recomendados pueden tener parámetros, módulos de evaluación o diseños de referencia relacionados con este producto de TI.
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.