8-pin (DGN) package image

TPS7A6633QDGNRQ1 ACTIVO

Regulador de tensión de caída baja de 150 mA, sin batería (40 V) e IQ baja, con buena potencia para

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible

Precios

Cant. Precio
+

Información de calidad

Calificación Automotive
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NIPDAUAG
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-2-260C-1 YEAR
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
Encapsulado | Pines HVSSOP (DGN) | 8
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,500 | LARGE T&R

Características para TPS7A66-Q1

  • Qualified for Automotive Applications
  • AEC-Q100 Test Guidance With the Following:
    • Device Temperature Grade 1
    • Device Temperature Grade 0 (TPS7A6650EDGNRQ1 Only)
    • Device HBM ESD Classification Level H2
    • Device CDM ESD Classification Level C4
  • Device Junction Temperature Range:
    –40°C to +150°C
  • 4-V to 40-V Wide Vin Input Voltage Range With up to 45-V Transient
  • Output Current: 150 mA
  • Low Quiescent Current, I(q):
    • 2 µA When EN = Low (Shutdown Mode)
    • 12 µA Typical at Light Loads
  • Low ESR Ceramic Output Stability Capacitor (2.2 µF–100 µF)
  • 300-mV Dropout Voltage at 150 mA
    (Typical, V(Vin) = 4 V)
  • Fixed (3.3-V and 5-V) and Adjustable
    (1.5-V to 5-V) Output Voltages
    (Adjustable for TPS7A66-Q1 Only)
  • Low Input Voltage Tracking
  • Integrated Power-On Reset:
    • Programmable Reset-Pulse Delay
    • Open-Drain Reset Output
  • Integrated Fault Protection:
    • Thermal Shutdown
    • Short-Circuit Protection
  • Input Voltage Sense Comparator
    (TPS7A69-Q1 Only)
  • Packages:
    • 8-Pin SOIC-D for TPS7A69-Q1
    • 8-Pin HVSSOP-DGN for TPS7A6601-Q1

Descripción de TPS7A66-Q1

The TPS7A66-Q1 and TPS7A69-Q1 are low-dropout linear regulators designed for up to 40-V Vin operations. With only 12-µA quiescent current at no load, they are quite suitable for standby microprocessor control-unit systems, especially in automotive applications.

The devices feature integrated short-circuit and overcurrent protection. The devices implement reset delay on power up to indicate the output voltage is stable and in regulation. One can program the delay with an external capacitor. A low-voltage tracking feature allows for a smaller input capacitor and can possibly eliminate the need of using a boost converter during cold-crank conditions.

The devices operate in the –40°C to 125°C temperature range. The TPS7A6650EDGNRQ1 device is qualified to AEC-Q100 grade 0, operating in the –40°C to 150°C temperature range. These features suit the devices well for power supplies in various automotive applications.







Precios

Cant. Precio
+

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información