16-pin (DW) package image

UC3854BDWTR ACTIVO

Controlador PFC CCM bipolar mejorado con UVLO de 10.5 V/10 V y 0 °C a 70 °C

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Igual que: UC3854BDWTRG4 Este número de pieza es idéntico al número de pieza indicado anteriormente. Solo puede pedir cantidades del número de pieza indicado anteriormente.

Productos similares que pueden interesarle

open-in-new Comparar alternativas
Same functionality with different pin-out to the compared device.
UCC28180DR ACTIVO Controlador PFC de 18 kHz a 250 kHz con CCM, inicio mejorado y respuesta transitoria

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

UC3854BDW ACTIVO
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 40 | TUBE
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NIPDAU
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-2-260C-1 YEAR
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Más información sobre UC3854B

Información de empaque

Encapsulado | Pines SOIC (DW) | 16
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) 0 to 70
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,000 | LARGE T&R

Características para UC3854B

  • Controls Boost PWM to Near-Unity Power Factor
  • Limits Line Current Distortion To <3%
  • World-Wide Operation Without Switches
  • Accurate Power Limiting
  • Fixed-Frequency Average Current-Mode Control
  • High Bandwidth (5 MHz), Low-Offset Current Amplifier
  • Integrated Current- and Voltage-Amplifier Output Clamps
  • Multiplier Improvements: Linearity, 500 mV VAC Offset (Eliminates External Resistor), 0 V to 5 V Multout Common-Mode Range
  • VREF GOOD Comparator
  • Faster and Improved Accuracy ENABLE Comparator
  • UVLO Options (16 V/10 V or 10.5 V/10 V)
  • 300-µA Start-Up Supply Current

Descripción de UC3854B

The UC3854A/B products are pin compatible enhanced versions of the UC3854. Like the UC3854, these products provide all of the functions necessary for active power factor corrected preregulators. The controller achieves near unity power factor by shaping the ac input line current waveform to correspond to the ac input line voltage. To do this the UC3854A/B uses average current mode control. Average current mode control maintains stable, low distortion sinusoidal line current without the need for slope compensation, unlike peak current mode control.

A 1%, 7.5-V reference, fixed frequency oscillator, PWM, voltage amplifierwith soft-start, line voltage feedforward (VRMS squarer), input supply voltage clamp, and over current comparator round out the lilst of feataures.

Available in the 16-pin N (PDIP), DW (SOIC Wide), and J (CDIP) and 20-pin Q (PLCC) package. See Ordering Information table for availability by temperature range.

The UC3854A/B products improve upon the UC3854 by offering a wide bandwidth, low offset current amplifier, a faster responding and improved accuracy enable comparator, a VREF GOOD comparator, UVLO threshold options (16 V/10 V for offline, 10.5 V/10 V for startup from an auxiliary 12-V regulator), lower startup supply current, and an enhanced multiply/divide circuit. New features like the amplifier output clamps, improved amplifier current sinking capability, and low offset VAC pin reduce the external component count while improving performance. Improved common mode input range of the multiplier output/current amplifier input allow the designer greater flexibility in choosing amethod for current sensing. Unlike its predecessor, RSET controls only oscillator charging current and has no effect on clamping the maximum multiplier output current. This current is now clamped to a maximum of 2 × IAC at all times which simplifies the design process and provides foldback power limiting during brownout and extreme low line conditions.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

UC3854BDW ACTIVO
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 40 | TUBE
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información