8-pin (DGN) package image

UCC25800AQDGNRQ1 ACTIVO

Controlador de transformador EMI ultrabajo para fuentes de polarización aisladas

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

UCC25800AQDGNQ1 ACTIVO
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 80 | TUBE
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Automotive
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NIPDAUAG
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-2-260C-1 YEAR
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines HVSSOP (DGN) | 8
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,500 | LARGE T&R

Características para UCC25800-Q1

  • High-efficiency half-bridge transformer driver
  • Ultra-low EMI with low interwinding capacitance
  • Smaller and lower-cost transformer
    • Programmable frequency: 0.1 MHz to 1.2 MHz
  • Wide input voltage range: 9 V to 34 V
    • 9 W from 34-V input
    • 6 W from 24-V input
    • 4 W from 15-V input
  • Automatic dead-time adjustment with maximum dead-time programming
  • External clock synchronization for low noise
  • Robust protection features
    • Undervoltage lockout (UVLO)
    • Programmable over-current protection (OCP)
    • Input overvoltage protection (OVP)
    • Over temperature protection (TSD)
    • Integrated soft-start to reduce in-rush current
    • External disable function with fault-code output
  • AEC-Q100 qualified for automotive applications:
    • Temperature grade 1: –40°C to +125°C, T A
  • Functional Safety-Capable
  • 8-Pin DGN package with thermal pad

Descripción de UCC25800-Q1

The UCC25800-Q1 ultra-low EMI transformer driver integrates the switching power stage, the control, and the protection circuits to simplify isolated bias supply designs. It allows the design to utilize a transformer with higher leakage inductance, but much smaller parasitic primary-to-secondary capacitance. This low-capacitance transformer design enables an order of magnitude reduction in the common-mode current injection through the bias transformer. This makes the transformer driver an ideal solution for the isolated bias supply in various automotive applications to minimize the EMI noise caused by the high-speed switching devices. The soft-switching feature further reduces the EMI noise.

The transformer driver has a programmable frequency range of 100 kHz to 1.2 MHz. This high switching frequency reduces the transformer size and footprint, as well as the overall cost of the bias supply. The integrated SYNC function allows the system bias supplies to synchronize with an external clock signal, further reducing the system level noise.

The dead-time adjusts automatically to minimize the conduction loss and simplify the design. The programmable maximum dead-time ensures power stage design flexibility.

With the integrated, low-resistance switching power stage, the transformer driver can achieve a 6-W design with 24-V input, and up to 9-W from 34-V input. With a fixed input voltage, the open-loop control also helps the output regulation to remain ±5% when the load is above 10%.

The programmable overcurrent protection (OCP) allows flexibility on the power stage design to minimize the transformer size. The protection features such as adjustable OCP, input OVP, TSD and the protection from pin faults ensure robust operation. A fixed 1.5-ms soft-start period reduces the inrush current during start-up and fault recovery.

The transformer driver also provides a dedicated multi-function pin for external disabling, and fault code reporting. The fault code reporting sends the fault code once the bias supply is in the protection mode.

The UCC25800-Q1 transformer driver is offered in an 8-pin DGN package with the thermal pad to enhance its thermal handling capability.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

UCC25800AQDGNQ1 ACTIVO
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 80 | TUBE
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información