8-pin (D) package image

UCC28051DR ACTIVO

Controlador PFC con modo de transición con UVLO de 12.5 V/9.7 V y conformidad con IEC61000-3-2, d

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Igual que: UCC28051DRG4 Este número de pieza es idéntico al número de pieza indicado anteriormente. Solo puede pedir cantidades del número de pieza indicado anteriormente.
open-in-new Ver alternativas

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

UCC28051D ACTIVO
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 75 | TUBE
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NIPDAU
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-1-260C-UNLIM
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines SOIC (D) | 8
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 105
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,500 | LARGE T&R

Características para UCC28051

  • Transition Mode PFC Controller for Low Implementation Cost
  • Industry Pin Compatibility With Improved Feature Set
  • Improved Transient Response With Slew-Rate Comparator
  • Zero Power Detect to Prevent Overvoltage Protection (OVP) During Light Load Conditions
  • Accurate Internal VREF for Tight Output Regulation
  • Two UVLO Options
  • OVP, Open-Feedback Protection, and Enable Circuits
  • ±750-mA Peak Gate Drive Current
  • Low Start-Up and Operating Currents
  • Lead (Pb)-Free Packages

Descripción de UCC28051

The UCC38050 and UCC38051 are PFC controllers for low-to-medium power applications requiring compliance with IEC 1000-3-2 harmonic reduction standard. The controllers are designed for a boost preregulator operating in transition mode (also referred to as boundary-conduction mode or critical conduction-mode operation). They feature a transconductance voltage amplifier for feedback error processing, a simple multiplier for generating a current command proportional to the input voltage, a current-sense (PWM) comparator, PWM logic, and a totem-pole driver for driving an external FET.

In the transition mode operation, the PWM circuit is self-oscillating, with the turnon being governed by an inductor zero-current detector (ZCD pin), and the turnoff being governed by the current-sense comparator. Additionally, the controller provides features such as peak current limit, default timer, overvoltage protection (OVP) and enable.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

UCC28051D ACTIVO
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 75 | TUBE
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información