16-pin (D) package image

UCC28063AD ACTIVO

Controlador PFC intercalado natural con modo de transición con inmunidad acústica al ruido y a sobre

Precios

Cant. Precio (USD)
1 99 $2.009
100 249 $1.659
250 999 $1.192
1,000 + 99,999,999 $0.897

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

UCC28063ADR ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,500 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio (USD) 1ku | $0.700 1 99 $1.568 100 249 $1.295 250 999 $0.930 1,000 + 99,999,999 $0.700

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NIPDAU
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-1-260C-UNLIM
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines SOIC (D) | 16
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 40 | TUBE

Características para UCC28063A

  • Input Filter and Output Capacitor Ripple-Current Cancellation
    • Reduced Current Ripple for Higher System Reliability and Smaller Bulk Capacitor
    • Reduced EMI Filter Size
  • Phase Management Capability
  • Fail-Safe OVP with Dual Paths Prevents Output Overvoltage Conditions by Voltage-Sensing Failures
  • Sensorless Current-Shaping Simplifies Board Layout and Improves Efficiency
  • Advanced Audible Noise Performance
  • Non-linear Error-Amplifier Gain
  • Soft Recovery on Overvoltage
  • Integrated Brownout and Dropout Handling
  • Reduced Bias Currents
  • Improved Efficiency and Design Flexibility Over Traditional Single-Phase Continuous Conduction Mode (CCM)
  • Inrush-Safe Current Limiting:
    • Prevents MOSFET Conduction During Inrush
    • Eliminates reverse Recovery Events in Output rectifiers
  • Enables Use of Low-Cost Diodes Without Extensive Snubber Circuitry
  • Improved Light-Load Efficiency
  • Fast, Smooth Transient Response
  • Expanded System-Level Protections
  • 1-A Source/1.8-A Sink Gate Drivers
  • –40°C to 125°C Operating Temperature Range in a 16-Lead SOIC Package

Descripción de UCC28063A

This part is identical to UCC28063 with the exception that the TSET pin Open/ Short Fault Detect and the CS pin Open Fault Detect features are removed. Removal of these Fault Detect features provides a higher degree of noise immunity to provide increased "ride-through" for applications where significant voltage noise could be coupled onto the TSET or CS pins during conditions of fast transient, surge or impulse noise on the AC Supply.

Optimized for consumer applications concerned with audible noise elimination, this solution extends the advantages of transition mode – high efficiency with low-cost components – to higher power ratings than previously possible. By utilizing a Natural Interleaving technique, both channels operate as masters (that is, there is no slave channel) synchronized to the same frequency. This approach delivers inherently strong matching, faster responses, and ensures that each channel operates in transition mode.

Expanded system level protections feature input brownout and dropout recovery, output over-voltage, open-loop, overload, soft-start, phase-fail detection, and thermal shutdown. The additional FailSafe over-voltage protection (OVP) feature protects against shorts to an intermediate voltage that, if undetected, could lead to catastrophic device failure. Advanced non-linear gain results in rapid, yet smoother response to line and load transient events. Reduced bias currents improve stand-by power efficiency. Special line-dropout handling avoids significant current disruption and minimizes audible-noise generation.

Precios

Cant. Precio (USD)
1 99 $2.009
100 249 $1.659
250 999 $1.192
1,000 + 99,999,999 $0.897

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

UCC28063ADR ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,500 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio (USD) 1ku | $0.700 1 99 $1.568 100 249 $1.295 250 999 $0.930 1,000 + 99,999,999 $0.700

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información