UCC2817A
Controlador PFC de 6 kHz a 220 kHz con CCM, UVLO de 16V/10 V, resistencia de accionamiento de la pue
Se encuentra disponible una versión más nueva de este producto
UCC2817A
- Controls Boost Preregulator to Near-Unity Power Factor
- Limits Line Distortion
- World Wide Line Operation
- Overvoltage Protection
- Accurate Power Limiting
- Average Current Mode Control
- Improved Noise Immunity
- Improved Feed-Forward Line Regulation
- Leading Edge Modulation
- 150-µA Typical Start-Up Current
- Low-Power BiCMOS Operation
- 12-V to 17-V Operation
- Frequency Range of 6 kHz to 220 kHz
The UCC3817A and the UCC3818A family provides all the functions necessary for active power factor corrected preregulators. The controller achieves near unity power factor by shaping the ac input line current waveform to correspond to that of the ac input line voltage. Average current mode control maintains stable, low distortion sinusoidal line current.
Designed in Texas Instruments BiCMOS process, the UCC3817A/UCC3818A offers new features such as lower start-up current, lower power dissipation, overvoltage protection, a shunt UVLO detect circuitry, a leading-edge modulation technique to reduce ripple current in the bulk capacitor and an improved, low-offset (±2 mV) current amplifier to reduce distortion at light load conditions.
The UCC3817A/18A family of PFC Controllers is directly pin for pin compatible with the UCC3817/18 family of devices. Only the output stage of UCC3817A family has been modified to allow use of a smaller external gate drive resistor values. For some power supply designs where an adequately high enough gate drive resistor can not be used, the UCC3817A/18A family offers a more robust output stage at the cost of increasing the internal gate resistances. The gate drive of the UC3817A/18A family however remains strong at ±1.2 A of peak current capability.
UCC3817A offers an on-chip shunt regulator with low start-up current, suitable for applications utilizing a bootstrap supply. UCC3818A is intended for applications with a fixed supply (VCC). Both devices are available in the 16-pin D, N and PW packages.
Documentación técnica
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
---|---|---|
PDIP (N) | 16 | Ultra Librarian |
SOIC (D) | 16 | Ultra Librarian |
TSSOP (PW) | 16 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) / reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.