この製品には新バージョンがあります。
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
HD3SS3202
- USB 3.1 Gen 1およびGen 2データ速度で、USB Type-C™エコシステム用のマルチプレクサ/デマルチプレクサ・ソリューションを提供
- MIPI DSI/CSI-2 DPHY、LVDS、PCIE Gen III、SATA Express、SATAと互換
- 最高10Gbpsで動作
- 8GHzを超える広い-3dB差動帯域幅
- 優れた動特性(5GHz時)
- クロストーク = -41dB
- オフ絶縁 = -20dB
- 挿入損失 = -2.4dB
- 反射損失 = -8dB
- 双方向「マルチプレクサ/デマルチプレクサ」差動スイッチ
- 0~2Vの同相電圧をサポート
- VCCが3.3V±10%の単一電源
- 商業用温度範囲: 0℃~70℃ (HD3SS3202)
- 工業用温度範囲: -40℃~85℃ (HD3SS3202I)
HD3SS3202は、マルチプレクサまたはデマルチプレクサ構成の高速双方向パッシブ・スイッチで、USB 3.1 Gen 1およびGen 2データ速度をサポートするUSB Type-C™アプリケーションに適しています。このデバイスは制御ピンSELに従い、ポートBまたはポートCとポートAとの間で差動チャネルのスイッチングを行います。
HD3SS3202は汎用のアナログ差動パッシブ・スイッチです。0~2Vの同相電圧範囲と、最大1800mVppの差動振幅での差動信号処理を必要とする、任意の高速インターフェイス・アプリケーションで動作します。このデバイスには適応型トラッキング機能があり、同相電圧範囲の全体にわたってチャネルが変化せず維持されることを保証します。
このデバイスにより、信号のアイ・ダイアグラムへの減衰を最小限に抑え、追加のジッタもほとんどなしに、高速なスイッチングが可能になります。動作時の消費電力は1.65mW未満(標準値)です。OEnピンによるシャットダウン・モードがあり、シャットダウン時の消費電力は0.02µW未満(標準値)です。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | HD3SS3202 2チャネル差動2:1/1:2 USB3.1マルチプレクサ/デマルチプレクサ データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2018年 9月 13日 |
アプリケーション・ノート | Passive Mux Selection Based On Bandwidth > Ron | 2019年 9月 11日 | ||||
アプリケーション・ノート | High-Speed Layout Guidelines for Signal Conditioners and USB Hubs | 2018年 6月 14日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | HD3SS3202 EVM User's Guide | 2018年 5月 25日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
シミュレーション・ツール
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
UQFN (RSV) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。