56-pin (RSH) package image

TPS65987DDHRSHR アクティブ

パワー スイッチ内蔵、USB Type-C® と USB-C® PD (パワー デリバリ) コントローラ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格
+

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
MSL rating / リフローピーク温度 Level-3-260C-168 HR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 VQFN (RSH) | 56
動作温度範囲 (℃) -10 to 75
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R

TPS65987D の特徴

  • USB-IF による PD3.0 認証済みデバイス
  • TPS65987D:完全に構成可能な USB PD デバイス・コントローラ
    • 最大 20V/5A のソース / シンク能力
    • 代替モードのサポート
      • DisplayPort
    • 外部 DC/DC 電源、高速データ・マルチプレクサ、その他のペリフェラル・デバイスを GPIO または I2C で制御
    • 各種アプリケーションに合わせて TPS65987D を簡単に構成するための GUI ツールTPS65988X-CONFIG
    • パワー・マネージメント
      • 3.3V または VBUS 電源からの電力供給
      • デッド・バッテリ・サポート用の 3.3V LDO 出力

    • より詳しいセレクション・ガイドと設計開始に必要な情報については、www.ti.com/usb-cE2E ガイドをご覧ください。
  • 完全に管理されたパワー・パスを内蔵
    • 2 つの内蔵ソースまたはシンク・ロード・スイッチ (20V、5A、25mΩ)
    • UL 2367 認証番号:20190107-E169910
    • IEC 62368-1 認証番号:US-34617-UL
  • 堅牢なパワー・パス保護機能を内蔵
    • シンクに構成した場合、両方の 20V/5A パワー・パスの逆電流保護、低電圧保護、過電圧保護、スルーレート制御機能を内蔵
    • ソースに構成した場合、両方の 20V/5A パワー・パスの低電圧保護、過電圧保護、突入電流保護のための電流制限機能を内蔵
  • USB Type-C 電力供給 (PD) コントローラ
    • 13 本の構成可能な GPIO
    • BC1.2 充電対応
    • USB PD 3.0 認証済み
    • USB Type-C 仕様に準拠
    • ケーブルの取り付けと方向の検出
    • VCONN スイッチを内蔵
    • 物理レイヤおよびポリシー・エンジン
    • デッド・バッテリ・サポート用の 3.3V LDO 出力
    • 3.3V または VBUS 電源からの電力供給
    • 1 つの I2C プライマリまたはセカンダリ・ポート
    • 1 つの I2C プライマリ専用ポート
    • 1 つの I2C セカンダリ専用ポート

TPS65987D に関する概要

TPS65987D は、 1 つの USB Type-C コネクタのケーブル・プラグおよび方向検出機能を備えたスタンドアロンの USB Type-C コントローラおよび電力供給 (PD) コントローラです。ケーブルを検出すると、 TPS65987D は USB PD プロトコルを使用して CC ワイヤで通信を行います。ケーブルを検出し、USB PD ネゴシエーションが完了すると、 TPS65987D は適切な電力経路を有効にし、外部のマルチプレクサ用に代替モード設定を構成します。

価格

数量 価格
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら