パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VQFN (RSH) | 56 |
動作温度範囲 (℃) -10 to 75 |
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R |
TPS65987DDK の特徴
- USB-IF による PD3.0 認証済みデバイス
- 新しい USB PD 設計の認証には PD3.0 シリコンが必要
- TID#:5431
- 新しい USB PD 設計の認証には PD3.0 シリコンが必要
- TPS65987DDK は、USB4 および Thunderbolt 4 (TBT4) デバイスの PD3.0 コントローラです。
- この PD コントローラは USB4 デバイスの設計でのみ使用できます。
- インテル社のリファレンス・デザイン (文書番号 631605) を参照してください。
- USB4 デバイス以外の設計に使う場合、セレクション・ガイドと設計開始に必要な情報 (www.ti.com/usb-c、E2E ガイド) を参照してください。
- 完全に管理されたパワー・パスを内蔵
- 2 つの 5~20V、5A、25mΩ 双方向スイッチを内蔵
- UL2367 認証番号:20190107-E169910
- IEC62368-1 認証番号:US-34617-UL
- 堅牢なパワー・パス保護機能を内蔵
-
シンクに構成した場合、両方の 20V/5A パワー・パスの逆電流保護、低電圧保護、過電圧保護、スルーレート制御機能を内蔵
- ソースに構成した場合、両方の 20V/5A パワー・パスの低電圧保護、過電圧保護、突入電流保護のための電流制限機能を内蔵
-
-
USB Type-C 電力供給 (PD) コントローラ
- 13 本の構成可能な GPIO
- USB PD 3.0 認証済み
- USB Type-C 仕様に準拠
- ケーブルの取り付けと方向の検出
- VCONN スイッチを内蔵
- 物理レイヤおよびポリシー・エンジン
- デッド・バッテリ・サポート用の 3.3V LDO 出力
- 3.3V または VBUS 電源からの電力供給
- 1 つの I2C プライマリまたはセカンダリ・ポート
-
1 つの I2C プライマリ専用ポート
-
1 つの I2C セカンダリ専用ポート
TPS65987DDK に関する概要
TPS65987DDK は、USB4 および TBT4 デバイス向けに最適化された高集積スタンドアロン USB Type-C および PD (Power Delivery) コントローラです。TPS65987DDK は完全に管理されたパワー・パスを堅牢な保護機能と統合することで包括的な USB-C PD ソリューションを実現しています。 TPS65987DDK は、スタンドアロンの USB Type-C および PD (Power Delivery) コントローラであり、 1 本の USB Type-C コネクタのケーブルのプラグおよび向きを検出します。ケーブルを検出すると、 TPS65987DDK は USB PD プロトコルを使用して CC ワイヤで通信を行います。ケーブルを検出し、USB PD ネゴシエーションが完了すると、 TPS65987DDK は適切な電力経路を有効にし、外部のマルチプレクサ用に代替モード設定を構成します。このデバイスは、インテル社の USB4 および TBT4 デバイス最終製品リファレンス・デザインに採用されています。このリファレンス・デザインは、この種の設計において本 PD コントローラがシステム・レベルで適切に機能することを保証しています。これにより、システム設計の複雑さが大幅に緩和され、その結果、開発期間を大幅に短縮できます。