48-pin (RSL) package image

TPS65994ADRSLR アクティブ

ソース (供給) 対応のパワー スイッチ内蔵、デュアル ポート USB-C® PD (パワー デリバリ) コントローラ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格 (USD)
1 99 $4.020
100 249 $3.522
250 999 $2.470
1,000 + 99,999,999 $1.990

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 VQFN (RSL) | 48
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R

TPS65994AD の特徴

  • USB-IF による PD3.0 認証済みデバイス
    • 新しい USB PD 設計の認証には PD3.0 シリコンが必要
      • TID#:3495
    • PD2.0 vs. PD3.0 (英語) 記事
  • TPS65994AD は、全体的に設定可能なデュアル・ポート USB4 および Thunderbolt 4 (TBT4) PD3.0 コントローラ
    • このデバイスは USB4 ホストおよびデバイス設計に使用可能
    • 産業用拡張温度範囲をサポート
    • 各種アプリケーションに合わせてTPS65994AD を簡単に構成するための GUI ツール
    • DisplayPort ソース、Thunderbolt、およびユーザーが構成可能な代替モードをサポート
    • より詳しいセレクション・ガイドと設計開始に必要な情報については、www.tij.co.jp/usb-cE2E ガイドをご覧ください。
  • 完全に管理されたパワー・パスを内蔵:
    • 2 つの 5V、3A、38mΩ ソース・スイッチを内蔵
    • UL2367 認証番号:E169910
    • IEC62368-1 認証番号:US-34737-M3-UL
  • 堅牢なパワー・パス保護機能を内蔵
    • ソース・パスの過電圧保護、低電圧保護、逆電流保護、および可変電流制限機能を内蔵
    • シンク・パスの過電圧保護、低電圧保護、逆電流保護機能を内蔵
  • USB Type-C PD (Power Delivery) コントローラ
    • 10 本の構成可能な GPIO
    • USB PD 3.0 認証
    • USB Type-C 仕様認証
    • ケーブル接続および方向の検出
    • VCONN スイッチを内蔵
    • デッド・バッテリ Rd を内蔵
    • 物理層およびポリシー・エンジン
    • デッド・バッテリ・サポート用の 3.3V LDO 出力
    • 3.3V または VBUS 電源からの電力供給
    • 1 つの I2C プライマリ・ポート
    • 2 つの I2C セカンダリ・ポート

TPS65994AD に関する概要

TPS65994AD は、PC およびノートPC アプリケーション向けの高集積スタンドアロン・デュアル・ポート USB Type-C および PD (Power Delivery) コントローラです。 TPS65994AD は、完全に管理されたソース・パスと堅牢な保護機能を統合することで包括的な USB-C PD ソリューションを実現しています。 TPS65994AD このデバイスは、インテルと AMD の PC およびノート PC 最終製品リファレンス・デザインに採用されています。このリファレンス・デザインは、この種の設計において本 PD コントローラがシステム・レベルで適切に機能することを保証しています。これにより、システム設計の複雑さが大幅に緩和され、その結果、開発期間を大幅に短縮できます。

価格

数量 価格 (USD)
1 99 $4.020
100 249 $3.522
250 999 $2.470
1,000 + 99,999,999 $1.990

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら