パッケージ情報
パッケージ | ピン数 WQFN (RNQ) | 40 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
TUSB1042I の特徴
- USB Type-C™2:1 のリドライバ・スイッチ
- USB 3.1 Gen 1/Gen 2 で最大 10Gbps
- 超低消費電力アーキテクチャ
- 最大 14dB のイコライゼーション付きのリニア・リドライバ
- 自動的な LFPS ディエンファシス制御により USB 3.1 の認定要件に合致
- GPIO または I2C により構成可能
- Intel 独自の USB Type-C 上での DCI 能力により、クローズド・シャーシ・デバッグが可能
- ホットプラグ対応
- 工業用温度範囲: -40ºC~85ºC
- 4mm × 6mm、0.4mm ピッチの WQFN パッケージ
TUSB1042I に関する概要
TUSB1042Iは、USB 3.1で最高10Gbpsのデータ・レートをサポートする、リドライビング・スイッチです。TUSB1042Iには、いくつかのレベルの受信リニア・イコライゼーションがあり、ケーブルおよびボード配線での損失によるシンボル間干渉(ISI)を補償できます。このデバイスは単一の3.3V電源で動作し、工業用温度範囲に対応しています。