TUSB2E22
- USB 2.0 および eUSB2 (rev 1.1) 準拠
- ロースピード (LS)、フルスピード (FS)、ハイスピード (HS) をサポート
- 2:2 クロスバー マルチプレクサ搭載デュアル リピータ
- ホスト モードおよびデバイス モード (DRD) をサポート
- 4 つの eUSB2 補償設定により、さまざまなシステム要件に対応
- eUSB2 LS/FS 信号は eUSB2 インターフェイスの 1.2V オプションに対応
TUSB2E22 を使うと、低電圧プロセスを使用する新しいプロセッサに USB 2.0 準拠ポートを実装できます。
TUSB2E22 は、デバイス モードとホスト モードの両方をサポートする USB 準拠の eUSB2-USB 2.0 リピータです。
TUSB2E22 は、USB ロースピード (LS) 信号、フルスピード (FS) 信号、ハイスピード (HS) 信号をサポートしています。
TUSB2E22 は、1.2V のシングルエンド信号で動作する eUSB2 eDSPr または eUSPr と接続するように設計されています。
TUSB2E22 には、EQ0 ピンおよび EQ1 ピンによる 4 レベルの補償設定があります。これらの設定を使用して、さまざまな eUSB2 チャネル損失プロファイルに対して補償を最適化できます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TUSB2E22 eUSB2-USB 2.0 デュアル・リピータ データシート (Rev. C 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2024年 9月 5日 |
アプリケーション・ノート | eUSB2 Repeater Design Guide | PDF | HTML | 2020年 12月 1日 | |||
EVM ユーザー ガイド (英語) | TUSB2E22EVM-CAT User's Guide (Rev. A) | 2019年 11月 26日 | ||||
技術記事 | Understanding the embedded USB2 (eUSB2) standard | PDF | HTML | 2019年 8月 19日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
TUSB2E22EVM-CAT — TUSB2E22 eUSB2 to USB 2.0 Dual Channel Repeater EVM
The TUSB2E22EVM-CAT evaluation module (EVM) is used to evaluate the eUSB2 to USB 2.0 repeating function of the TUSB2E22 device for various applications.
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
DSBGA (YCG) | 25 | Ultra Librarian |
VQFN-FCRLF (RZA) | 20 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。