LP5810
- Operating voltage range:
- V CC range: 2.7 V to 5.5 V
- Logic pins compatible with 1.8 V, 3.3 V, and 5 V
- 4 constant current sinks with high precision:
- 0.1-mA to 51-mA per current sink
- Device-to-device error: max ±5%
- Channel-to-channel error: max ±5%
- Ultra-low headroom voltage: 110 mV (typ.) at 25.5 mA; 210 mV (typ.) at 51 mA
- PWM phase shift configurable for each LED
- Ultra-low power consumption:
- Standby: I STB = 26 µA (typical) when CHIP_EN = 0 (data retained)
- Active: I NOR = 0.4 mA (typical) when LED current = 25.5 mA
- Analog dimming (current gain control)
- Global 1-bit Maximum Current (MC): 25.5 mA or 51 mA
- Individual 8-bit Dot Current (DC) setting
- PWM dimming up to audible-noise-free 24 kHz
- Individual 8-bit PWM dimming resolution
- Linear or exponential dimming curves
- Autonomous animation engine control
- Individual LED dot open/short detection
- Integrated de-ghosting function
- 1-MHz (max.) I 2C interface
- –40°C to 85°C operating temperature range
The LP5810 is a 4-channel RGBW LED driver with autonomous animation engine control. The device has ultra-low normal operation current with 0.4-mA (typical) when illuminate LEDs.
Both analog dimming and PWM dimming methods are adopted to achieve powerful dimming performance. The output current of each LED can be adjusted with 256 steps from 0.1 mA to 25.5 mA or 0.2 mA to 51 mA. The 8-bit PWM generator enables smooth and audible-noise-free dimming control for LED brightness.
The autonomous animation engine can significantly reduce the real-time loading of controller. Each LED can be configured through the related registers to realize vivid and fancy lighting effects. The device can generate 6-MHz clock signal and use it for synchronizing the lighting effects among multiple devices.
관심 가지실만한 유사 제품
비교 대상 장치와 동일한 기능을 지원하는 핀 대 핀
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | LP58104-Channel RGBWLED Driver with Autonomous Control datasheet (Rev. A) | PDF | HTML | 2023/11/21 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
LP5811-10EVM — LP5811 및 LP5810 평가 모듈
LP5811 및 LP5810 평가 모듈(EVM)은 LP5811 및 LP5810 LED 드라이버의 모든 기능을 보여줍니다. LP581XEVM-GUI 그래픽는 USB2ANY와 EVM이 상호 작용하는 데 사용됩니다. EVM에는 USB2ANY 인터페이스 어댑터를 통한 I²C 입력이 있습니다.
LP5813-12WCSPEVM — 자동 애니메이션 제어를 지원하는 4 x 3 LED 매트릭스 드라이버용 LP5813/LP5812 평가 모듈
LP5813/12 평가 모듈은 LP5813 및 LP5812 4 x 3 매트릭스 RGB LED 드라이버의 모든 기능을 보여줍니다. 두 디바이스의 차이점은 동기식 부스트 기능의 유무입니다. LP581x 그래픽 사용자 인터페이스(GUI)는 USB2ANY와 EVM이 상호 작용하는 데 사용됩니다. EVM에는 USB2ANY 인터페이스 어댑터를 통한 I2C 입력이 있습니다.
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
DSBGA (YBH) | 9 | Ultra Librarian |
WSON (DSD) | 8 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.