LP5812
- Operating voltage range:
- VCC range: 2.7V to 5.5V
- Logic pins compatible with 1.8V, 3.3V, and 5V
-
Time-cross-multiplexing (TCM) topology:
- Drives up to 12 LEDs or 4 RGB LEDs
- ¼, ⅓, ½, 1 multiplexing ratio
- Supports direct, TCM, and mix-drive modes
- 4 constant current sinks with high precision:
- 0.1mA to 51mA per current sink
- Device-to-device error: max ±5%
- Channel-to-channel error: max ±5%
- Ultra-low headroom voltage: 110mV (typ.) at 25.5mA; 210mV (typ.) at 51mA
- PWM phase shift configurable for each LED
- Ultra-low power consumption:
- Standby: ISTB = 26µA (typical) when CHIP_EN = 0 (data retained)
- Active: INOR = 0.4mA (typical) when LED current = 25.5mA
- Analog dimming (current gain control)
- Global 1-bit Maximum Current (MC): 25.5mA or 51mA
- Individual 8-bit Dot Current (DC) setting
- PWM dimming up to audible-noise-free 24kHz
- Individual 8-bit PWM dimming resolution
- Linear or exponential dimming curves
- Autonomous animation engine control
- Individual LED dot open/short detection
- Integrated de-ghosting function
- 1MHz (max.) I2C interface
- –40°C to 85°C operating temperature range
The LP5812 is a 4 × 3 matrix RGB LED driver with autonomous animation engine control. The device has ultra-low normal operation current with 0.4mA (typical) when illuminate LEDs.
The time-cross-multiplexing (TCM) structure is adopted, which uses 4 output pins to control 12 LED dots individually. Both high-side scan switch and low-side current sink are contained in one output. The total solution size are minimized for space limited system.
The autonomous animation engine can significantly reduce the real-time loading of controller. Each LED can be configured through the related registers to realize vivid and fancy lighting effects. The device can generate 6MHz clock signal and use it for synchronizing the lighting effects among multiple devices.
관심 가지실만한 유사 제품
비교 대상 장치와 동일한 기능을 지원하는 핀 대 핀
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
LP5813-12WCSPEVM — 자동 애니메이션 제어를 지원하는 4 x 3 LED 매트릭스 드라이버용 LP5813/LP5812 평가 모듈
LP5813/12 평가 모듈은 LP5813 및 LP5812 4 x 3 매트릭스 RGB LED 드라이버의 모든 기능을 보여줍니다. 두 디바이스의 차이점은 동기식 부스트 기능의 유무입니다. LP581x 그래픽 사용자 인터페이스(GUI)는 USB2ANY와 EVM이 상호 작용하는 데 사용됩니다. EVM에는 USB2ANY 인터페이스 어댑터를 통한 I2C 입력이 있습니다.
LP5813-12WSONEVM — WSON 패키지용 LP5813 및 LP5812 평가 모듈
LP5813 및 LP5812 평가 모듈은 자율 제어 기능을 지원하는 LP5813 및 LP5812 4 x 3 매트릭스 RGB LED 드라이버의 모든 기능을 보여줍니다. 두 디바이스의 차이점은 동기식 부스트 기능의 유무입니다. LP5813과 LP5812는 모두 한 보드에 배치됩니다. USB2ANY 커넥터 및 점퍼 설정을 통해 평가할 디바이스를 선택하십시오. LP581x GUI라는 그래픽 사용자 인터페이스 또는 GUI는 USB2ANY 인터페이스 어댑터에 의해 EVM과 USB와 상호 작용하는 데 사용됩니다.
LP581XEVM-GUI — GUI for LP581x Family LED Drivers
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
RGB LED 드라이버
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
DSBGA (YBH) | 9 | Ultra Librarian |
WSON (DSD) | 8 | Ultra Librarian |