24-pin (PW) package image

TCA9535PWR 활성

인터럽트 및 구성 레지스터를 지원하는 16비트 1.65~5.5V I2C/SMBus I/O 확장기
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
패키지 | 핀 TSSOP (PW) | 24
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 2,000 | LARGE T&R

TCA9535의 주요 특징

  • I2C to Parallel port expander
  • Wide power supply voltage range of 1.65 V to 5 V
  • Low standby-current consumption
  • Open-drain active-low interrupt output
  • 5-V tolerant I/O ports
  • 400-kHz Fast I2C bus
  • Polarity inversion register
  • Address by three hardware address pins for use of up to eight devices
  • Latched outputs with high-current drive capability for directly driving LEDs
  • Latch-up performance exceeds 100 mA per JESD 78, class II
  • ESD protection exceeds JESD 22
    • 2000-V Human-Body Model (A114-A)
    • 1000-V Charged-Device Model (C101)

TCA9535에 대한 설명

The TCA9535 is a 24-pin device that provides 16 bits of general purpose parallel input and output (I/O) expansion for the two-line bidirectional I2C bus or (SMBus) protocol. The device can operate with a power supply voltage ranging from 1.65 V to 5.5 V.

The TCA9535 consists of two 8-bit Configuration (input or output selection), Input Port, Output Port, and Polarity Inversion (active-high or active-low operation) registers. At power on, the I/Os are configured as inputs. The system controller can enable the I/Os as either inputs or outputs by writing to the I/O configuration bits.

The TCA9535 is identical to the TCA9555, except that the TCA9535 does not include the internal I/O pull-up resistor, which requires pull-ups and pull-downs on unused I/O pins when configured as an input and undriven.

가격

수량 가격
+

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.