TMP61
- Silicon-based thermistor with a positive temperature coefficient (PTC)
- Linear resistance change across temperature
- 10-kΩ nominal resistance at 25°C (R25)
- ±1% maximum (0°C to 70°C)
- Wide operating temperature of –40°C to +150 °C
- Consistent sensitivity across temperature
- 6400 ppm/°C TCR (25°C)
- 0.2% typical TCR tolerance across temperature range
- Fast thermal response time of 0.6 s (DEC)
- Long lifetime and robust performance
- Built-in fail-safe in case of short-circuit failures
- 0.5% typical long term sensor drift
Get started today with the Thermistor Design Tool, offering complete resistance vs temperature table (R-T table) computation, other helpful methods to derive temperature and example C-code.
The TMP61 linear thermistor offers linearity and consistent sensitivity across temperature to enable simple and accurate methods for temperature conversion. The low power consumption and a small thermal mass of the device minimize self-heating.
With built-in fail-safe behaviors at high temperatures and powerful immunity to environmental variation, these devices are designed for a long lifetime of high performance. The small size of the TMP6 series also allows for close placement to heat sources and quick response times.
Take advantage of benefits over NTC thermistors such as no extra linearization circuitry, minimized calibration, less resistance tolerance variation, larger sensitivity at high temperatures, and simplified conversion methods to save time and memory.
The TMP61 is currently available in a 0402 X1SON package, a 0603 SOT-5X3 package, and a 2-pin through-hole TO-92S package.
TMP61 제품군은 전자 제품 부문에서 올해의 2020 센서 제품으로 선정되었습니다.
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
TMP6EVM — 선형 실리콘 TMP6 서미스터 평가 모듈
ASC-STUDIO-TMP6 — ASC studio for configuring all aspects of the TMP6 temperature sensor
TMP6-THERMISTOR-DESIGN — Thermistor Design Tool
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
서미스터
하드웨어 개발
평가 보드
Thermal Foldback TINA-TI Spice Reference Design
많은 TI 레퍼런스 설계에는 TMP61이(가) 포함됩니다.
레퍼런스 디자인 선택 툴을 사용하여 애플리케이션 및 매개 변수에 가장 적합한 설계를 검토하고 식별할 수 있습니다.
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOT-5X3 (DYA) | 2 | Ultra Librarian |
TO-92 (LPG) | 2 | Ultra Librarian |
X1SON (DEC) | 2 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
지원 및 교육
비디오 시리즈
모든 비디오 보기동영상
옵션 다운로드
ASC-STUDIO-TMP6 — ASC studio for configuring all aspects of the TMP6 temperature sensor
서미스터
출시 정보
ASC-Studio URL link for the TMP6.