TPS62913
- Low output 1/f noise < 20 µVRMS(100 Hz to 100 kHz)
- Low output voltage ripple < 10 µVRMS after ferrite bead
- High PSRR of > 65 dB (up to 100 kHz)
- 2.2-MHz or 1-MHz fixed frequency peak current mode control
- Synchronizable with external clock (optional)
- Integrated loop compensation supports ferrite bead for second stage L-C filter with 30-dB attenuation (optional)
- Spread spectrum modulation (optional)
- 3.0-V to 17-V input voltage range
- 0.8-V to 5.5-V output voltage range
- 57-mΩ/20-mΩ RDSon
- Output voltage accuracy of ±1%
- Precise enable input allows
- User-defined undervoltage lockout
- Exact sequencing
- Adjustable soft start
- Power-good output
- Output discharge (optional)
- –40°C to 150°C junction temperature range
- 2.0-mm × 2.0-mm QFN with 0.5-mm pitch
- Create a custom design using the TPS6291x with the WEBENCH Power Designer
The TPS6291x devices are a family of high-efficiency, low noise and low ripple current mode synchronous buck converters. The devices are ideal for noise sensitive applications that would normally use an LDO for post regulation such as high-speed ADCs, clock and jitter cleaner, serializer, de-serializer, and radar applications.
The devices operate at a fixed switching frequency of 2.2 MHz or 1 MHz, and can be synchronized to an external clock.
To further reduce the output voltage ripple, the device integrates loop compensation to operate with an optional second-stage ferrite bead L-C filter. This allows an output voltage ripple below 10 µVRMS.
Low-frequency noise levels, similar to a low-noise LDO, are achieved by filtering the internal voltage reference with a capacitor connected to the NR/SS pin.
The optional spread spectrum modulation scheme spreads the DC/DC switching frequency over a wider span, which lowers the mixing spurs.
관심 가지실만한 유사 제품
다른 핀 출력을 지원하지만 비교 대상 장치와 동일한 기능
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
LMK5B33414EVM — LMK5B33414 - BAW VCO가 포함된 14개 출력, DPLL 및 APLL 3개, 네트워크 싱크로나이저용 평가 모듈
LMK5B33414 평가 모듈(EVM)은 LMK5B33414 네트워크 클록 생성기 및 싱크로나이저용 기기 평가, 컴플라이언스 테스트 및 시스템 프로토타이핑 플랫폼입니다.
LMK5B33414는 3개의 APLL(아날로그 위상 동기 회로) 및 3개의 DPLL(디지털 PLL)을 프로그래머블 루프 대역폭에 결합합니다. 이 EVM에는 클록 입력, 오실레이터 입력 및 클록 출력을 위한 SMA(서브미니어처 버전 A) 커넥터가 포함되어 있어 50Ω 테스트 장비와 상호 작용합니다. 온보드 TCXO(온도 보정 크리스탈 오실레이터)를 (...)
LP-AM263 — AM263x 런치패드
LP-AM263 은 AM263x 시리즈의 Sitara™ 고성능 마이크로컨트롤러(MCU)용 비용 최적화된 개발 보드입니다. 이 보드는 다음 애플리케이션을 개발할 수 있는 표준화되고 사용하기 쉬운 플랫폼을 제공하므로 초기 평가 및 프로토타이핑에 이상적입니다.
LP-AM263에는 Sitara AM2634 프로세서와 추가 부품이 포함되어 있어, 사용자가 산업용 이더넷(IE), 표준 이더넷, 고속 직렬 인터페이스(FSI) 등을 포함한 다양한 디바이스 인터페이스를 사용하여 프로토타입을 쉽게 제작할 수 있습니다. AM2634는 (...)
LP-AM263P — AM263Px Arm® 기반 MCU 범용 LaunchPad™ 개발 키트
LP-AM263P는 AM263Px 시리즈의 Sitara™ 고성능 마이크로컨트롤러(MCU)용 비용 최적화된 개발 보드입니다. 이 보드는 다음 애플리케이션을 개발할 수 있는 표준화되고 사용하기 쉬운 플랫폼을 제공하므로 초기 평가 및 프로토타이핑을 위해 개발되었습니다.
LP-AM263P에는 Sitara AM263P4 프로세서와 추가 부품이 포함되어 있어, 사용자가 산업용 이더넷(IE), 표준 이더넷, 고속 직렬 인터페이스(FSI) 등을 포함한 다양한 디바이스 인터페이스를 사용하여 프로토타입을 쉽게 제작할 수 있습니다. AM263P4는 (...)
TPS62913-IBB-EVM — TPS62913 평가 모듈 17V, 저잡음, 낮은 리플, 인버팅 벅-부스트 구성 컨버터
TPS62913EVM-077 — 통합 페라이트 비드 필터 보상 EVM을 지원하는 17V, 3A 저잡음/저리플 벅 컨버터
TPS62913 SIMPLIS Transient and Average Model (Rev. C)
TIDA-010230 — 레이더 및 EW 애플리케이션을 위한 멀티 채널 RF 트랜시버, 저잡음 클로킹 레퍼런스 설계
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
VQFN-HR (RPU) | 10 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치