TPS7A78
- Non-isolated power solution for ≥ 18 VAC RMS:
- Up to 75% efficiency
- Standby power consumption: 15 mW (typical)
- Line-voltage, cap-drop capacitor as small as 1/4th the size of linear solutions
- Available in fixed output voltages:
- 1.3 V to 5 V (50-mV steps)
- Power-fail detection
- Power-good indication
- 1% typical accuracy
- Package:
- 5-mm × 6.5-mm HTSSOP-14 (PWP)
The TPS7A78 improves the overall efficiency and standby-power in power-supplies in an easy-to-use, non-magnetic approach to AC/DC conversion. The TPS7A78 uses a capacitor-drop architecture to lower the AC source voltage before actively clamping the rectified voltage. The device then regulates this rectified voltage down to the application-specific operating voltage. The unique architecture of the device allows the standby power to be reduced to just a few 10s of milliwatts. The TPS7A78 switched-capacitor stage reduces power losses by stepping down the rectified input voltage by a factor of four and increasing the output-to-input current by the same ratio, as given by PIN ≅ POUT and VIN ≅ VOUT × 4. Compared to a traditional capacitor-drop (cap-drop) stage, this step down reduces input current, thus minimizing the value of the capacitance needed.
Electricity-metering applications, where the power supply must be reliable and magnetic tamper-proof, benefits from using the TPS7A78 because this device does not require external magnetics. This feature makes complying with IEC 61000-4-8 easier while minimizing magnetic shielding cost.
Additionally, the TPS7A78 also comes with a user-programmable, power-fail detection threshold that can provide an early alert to power failures and enable shutdown before complete power loss. The power-good indicator (PG) is also provided for sequencing or resetting a microcontroller.
The TPS7A78 is available in a 14-pin HTSSOP (PWP) package.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TPS7A78 120-mA, Smart AC/DC Linear Voltage Regulator datasheet (Rev. A) | PDF | HTML | 2019/09/17 |
EVM User's guide | TPS7A78EVM-041 Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 2023/08/16 | |
Application note | How to Make a Simple Nonmagnetic AC/DC Power Supply | 2020/02/21 | ||
White paper | How to detect and harden a meter against tampering by neutral disconnection | 2020/02/12 | ||
Technical article | Understanding the difference between capacitors, capacitance and capacitive drop p | PDF | HTML | 2019/09/10 | |
EVM User's guide | TPS7A78EVM-011 evaluation module user's guide | 2019/03/12 | ||
Technical article | Searching for the newest innovations in power? Find them at APEC | PDF | HTML | 2019/02/09 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
TPS7A78EVM-011 — TPS7A78 120mA 스마트 AC/DC LDO 선형 전압 레귤레이터 평가 모듈
TPS7A78EVM-011 평가 모듈(EVM)은 120mA 스마트 AC/DC 저손실(LDO) 선형 전압 레귤레이터인 TPS7A78의 작동과 성능을 평가할 수 있도록 설계되었습니다.
TPS7A78EVM-011 회로 보드는 최대 100mA의 동적 부하까지 전류가 필요한 엔지니어링 애플리케이션을 위한 레퍼런스 디자인으로 구성되어 있습니다.
TPS7A78EVM-041 — 120mA,스마트 AC/DC 저손실 선형 전압 레귤레이터용 TPS7A78 평가 모듈
TPS7A78 평가 모듈(EVM)은 TPS7A78 AC/DC 선형 레귤레이터의 작동과 성능을 평가합니다. 이 EVM 구성에는 광범위한 애플리케이션에서 사용 가능한 저잡음, 소형, 저손실(LDO) 레귤레이터가 포함되어 있습니다. 이 레귤레이터는 90VAC ~ 264VAC의 입력이 있는 부하에 최대 120mA까지 공급할 수 있습니다. EVM 설계는 사용자가 광범위한 애플리케이션을 평가할 수 있는 평가 시스템이며 최소 크기 솔루션을 위한 레퍼런스 설계로 사용해서는 안 됩니다.
TIDA-010036 — 독립형 ADC를 사용하는 단상 션트 전기 계량기 레퍼런스 설계
TIDA-010060 — 그리드 애플리케이션용 오프라인(비절연) AC/DC 전원 공급 장치 아키텍처 레퍼런스 설계
- Off-line switcher using inductor
- AC line (...)
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
HTSSOP (PWP) | 14 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.