TPS92633
- Wide input voltage range: 4.5 V to 40 V
- Thermal sharing by external shunt resistor
- Low supply current in fault mode
- Three high-precision current regulation:
- Up to 150-mA current output for each channel
- ±5% accuracy over full temperature range
- Independent current setting by resistor
- Independent PWM pin for brightness control
- Support off-board brightness binning resistor
- Support external NTC for current derating
- Low dropout voltage:
- Maximum dropout: 600 mV at 150 mA
- Diagnostics and protection
- LED open-circuit with auto-recovery
- LED short-to-GND with auto-recovery
- Single LED short-circuit detection with auto-recovery
- Diagnostic enable with adjustable threshold
- Fault bus configurable as either one-fails–all-fail or only-failed-channel off (N-1)
- Thermal shutdown
- Operation junction temperature range: –55°C to 150°C
The TPS92633 three-channel LED driver includes an unique thermal management design to reduce temperature rising on the device. The TPS92633 is a linear driver to output full current loads up to 150 mA per channel. External shunt resistors are leveraged to share output current and dissipate power out of the driver. The TPS92633 also drives LED units and off-board brightness binning resistors to simplify the manufacturing process and lower whole system cost. Its full-diagnostic capabilities include LED open, LED short-to-GND circuit and single LED short circuit detection.
관심 가지실만한 유사 제품
비교 대상 장치와 동일한 기능을 지원하는 핀 대 핀
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기 | 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | TPS92633 Three-Channel High-Side LED Driver with Thermal Sharing and Off-Board Binning datasheet | PDF | HTML | 2021/06/11 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
평가 보드
TPS92633Q1EVM — TPS92633-Q1 차량용 3채널 고압측 선형 LED 드라이버 평가 모듈
TPS92633Q1EVM은 차량용 조명 애플리케이션을 위한 완전한 LED 진단을 지원하는 선형, 트리플 채널 LED 드라이버인 TPS92633-Q1의 작동과 성능을 평가합니다. 차량용 조명 완제품에 사용되는 선형 LED 드라이버의 경우 열 및 오프보드 구동은 두 가지 설계 과제가 있습니다. TPS92633-Q1은 설계자가 이러한 과제를 쉽게 설명하도록 지원하며 TPS92633Q1EVM은 이러한 기능을 검증하는 데 도움이 될 수 있습니다.
계산 툴
시뮬레이션 툴
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI용 PSpice®는 아날로그 회로의 기능을 평가하는 데 사용되는 설계 및 시뮬레이션 환경입니다. 완전한 기능을 갖춘 이 설계 및 시뮬레이션 제품군은 Cadence®의 아날로그 분석 엔진을 사용합니다. 무료로 제공되는 TI용 PSpice에는 아날로그 및 전력 포트폴리오뿐 아니라 아날로그 행동 모델에 이르기까지 업계에서 가장 방대한 모델 라이브러리 중 하나가 포함되어 있습니다.
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 착수하기 (...)
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 착수하기 (...)
| 패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
|---|---|---|
| HTSSOP (PWP) | 20 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
포함된 정보:
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
포함된 정보:
- 팹 위치
- 조립 위치