UCC21710-Q1
- 5.7kVRMS single channel isolated gate driver
- AEC-Q100 qualified for automotive applications
- Device temperature grade 1: -40°C to +125°C ambient operating temperature range
- SiC MOSFETs and IGBTs up to 2121Vpk
- 33V maximum output drive voltage (VDD-VEE)
- ±10A drive strength and split output
- 150V/ns minimum CMTI
- 270ns response time fast overcurrent protection
- 4A internal active miller clamp
- 400mA soft turn-off when fault happens
- Isolated analog sensor with PWM output for
- Temperature sensing with NTC, PTC or thermal diode
- High voltage DC-Link or phase voltage
- Alarm FLT on over current and reset from RST/EN
- Fast enable/disable response on RST/EN
- Reject <40ns noise transient and pulse on input pins
- 12V VDD UVLO with power good on RDY
- Inputs/outputs with over/under-shoot transient voltage Immunity up to 5V
- 130ns (maximum) propagation delay and 30ns (maximum) pulse/part skew
- SOIC-16 DW package with creepage and clearance distance > 8mm
- Operating junction temperature –40°C to 150°C
- Safety-related certifications:
- Reinforced insulation per DIN EN IEC 60747-17(VDE 0884-17)
- UL 1577 component recognition program
The UCC21710-Q1 is a galvanic isolated single channel gate driver designed for up to 1700-V SiC MOSFETs and IGBTs with advanced protection features, best-in-class dynamic performance and robustness. UCC21710-Q1 has up to ±10A peak source and sink current.
The input side is isolated from the output side with SiO2 capacitive isolation technology, supporting up to 1.5kVRMS working voltage, 12.8kVPK surge immunity with longer than 40 years Isolation barrier life, as well as providing low part-to-part skew , and >150V/ns common mode noise immunity (CMTI).
The UCC21710-Q1 includes the state-of-the-art protection features, such as fast overcurrent and short circuit detection, shunt current sensing support, fault reporting, active Miller clamp, and input and output side power supply UVLO to optimize SiC and IGBT switching behavior and robustness. The isolated analog to PWM sensor can be used for easier temperature or voltage sensing, further increasing the drivers versatility and simplifying the system design effort, size and cost.
추가 정보 요청
UCC21710-Q1 안전 매뉴얼 및 안전 FIT 비율 보고서를 사용할 수 있습니다.지금 요청
관심 가지실만한 유사 제품
다른 핀 출력을 지원하지만 비교 대상 장치와 동일한 기능
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
UCC21710QDWEVM-025 — SiC 및 IGBT 트랜지스터 및 전원 모듈용 구동 및 보호 평가 보드
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
PMP23223 — 바이어스 공급 장치가 포함된 스마트 절연 게이트 드라이버 레퍼런스 설계
UCC14240-Q1, UCC14141-Q1 및 UCC14341-Q1은 각각 다른 (...)
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOIC (DW) | 16 | Ultra Librarian |